Configurez ici votre propre Système de Chaînes Porte-Câbles. Toutes les saisies et modifications seront enregistrées dans la liste des produits se trouvant en fin de page.
Système TwisterChain® new Séries TC42
1. Mouvements rotatifs et en spirale
possibles jusqu´à 540°
3. Entretoises ouvrables dans
le rayon interne
4. Modularité, largeur, hauteur
et rayon variables
5. Stabilité accrue, plus grande charge
supplémentaire grâce
à un maillon intermédiaire
6. Dynamisme élevé et déplacement plus régulier
(avec nouvelle goulotte de guidage)
AR [mm] |
R100 A1[mm] |
R125 A1[mm] |
R150 A1[mm] |
R175 A1[mm] |
R200 A1[mm] |
R250 A1[mm] |
400 |
49 |
50 |
51 |
53 |
54 |
58 |
500 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
71 |
600 |
79 |
79 |
80 |
81 |
82 |
85 |
650 |
86 |
87 |
87 |
88 |
89 |
92 |
750 |
101 |
101 |
102 |
103 |
104 |
106 |
850 |
116 |
116 |
117 |
118 |
118 |
120 |
Remarque : La cote A1 est déterminée par le
rayon externe AR )cf. plan) !
Cote A1 toujours avec tolérance de ± 2,5 mm