Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Roulements à billes à collerette

Economiques, légers et durables
Les roulements à billes à collerette de la gamme xiros® sont réalisés en polymères hautes performances qui les rendent 60 % plus légers et 40 % moins chers. Ils sont toutefois parfaitement adaptés à une utilisation fiable, durable et économique dans de nombreuses applications industrielles. Ceci est le fruit des longues années de recherche igus®. Les bagues intérieure et extérieure, la cage ainsi que les billes en inox ou en verre des roulements à billes en polymères sont robustes, insensibles à la corrosion, résistants aux agents et aux températures. Ils permettent en outre un fonctionnement à sec, hygiénique, avec peu de frottement. 
 

Produits

Filtre de recherche

Taille
Matériau
Exigences
Températures
Autres

Nombre de produits: 8

Roulement à billes xiros®, collerette d'un côté, xirodur B180, billes en inox, cage en PA, mm
  • Mouvement régulier
  • Faible absorption d'humidité
  • Résistance à la saleté
  • Matériau des billes: Inox
  • Matériau bagues: xirodur® B180

à partir de 7,44 USD / Pce

7 références sur 17 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Roulement à billes xiros®, collerette d'un côté, couvercle des deux côtés, xirodur B180, billes en inox, cage en PA, mm
  • Mouvement régulier
  • Faible absorption d'humidité
  • Résistance à la saleté
  • Matériau cage: Polyamide (PA)
  • Matériau des billes: Inox
  • Matériau bagues: xirodur® B180

à partir de 10,49 USD / Pce

Délai sur demande
Vers la page produits
Roulement à billes xiros®, collerette d'un côté, couvercle des deux côtés, xirodur B180, billes en verre, cage en PA, mm
  • Sans métal
  • Mouvement régulier
  • Faible absorption d'humidité
  • Résistance à la saleté
  • Matériau cage: Polyamide (PA)
  • Matériau des billes: Verre
  • Matériau bagues: xirodur® B180

Sur demande

Délai sur demande
Vers la page produits
Roulement à billes xiros®, collerette d'un côté, couvercle des deux côtés, xirodur F180, billes en inox, cage en PA, mm
  • Protection ESD
  • Mouvement régulier
  • Faible absorption d'humidité
  • Résistance à la saleté
  • Matériau cage: Polyamide (PA)
  • Matériau des billes: Inox
  • Matériau bagues: xirodur F180

à partir de 5,25 USD / Pce

1 références sur 1 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Roulement à billes xiros®, collerette des deux côtés, couvercle des deux côtés, xirodur B180, billes en inox, cage en PA, mm
  • Mouvement régulier
  • Faible absorption d'humidité
  • Résistance à la saleté
  • Matériau cage: Polyamide (PA)
  • Matériau des billes: Inox
  • Matériau bagues: xirodur® B180

Sur demande

Délai sur demande
Vers la page produits
Roulement à billes xiros®, collerette des deux côtés, couvercle des deux côtés, xirodur B180, billes en verre, cage en PA
  • Sans métal
  • Mouvement régulier
  • Faible absorption d'humidité
  • Résistance à la saleté
  • Matériau cage: Polyamide (PA)
  • Matériau des billes: Verre
  • Matériau bagues: xirodur® B180

Sur demande

Délai sur demande
Vers la page produits
Roulement à billes xiros®, collerette des deux côtés, couvercle des deux côtés, xirodur F180, billes en inox, cage en PA, mm
  • Protection ESD
  • Mouvement régulier
  • Faible absorption d'humidité
  • Résistance à la saleté
  • Matériau cage: Polyamide (PA)
  • Matériau des billes: Inox
  • Matériau bagues: xirodur F180

à partir de 5,25 USD / Pce

1 références sur 1 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Roulement à billes xiros®, couvercle d’un coté, collerette d’un coté xirodur S180, billes en inox, cage en PA, mm
  • Faible usure
  • Mouvement régulier
  • Faible absorption d’humidité
  • Résistance à la saleté
  • Economique
  • Matériau cage: Polyamide (PA)
  • Matériau des billes: Inox
  • Matériau bagues: xirodur S180

Sur demande

Livraison possible sur demande
Vers la page produits