Hauteur d’élévation maxi | 100 m | |
v maxi | 20 m/s | dépend de la hauteur de levage et de la stabilité de la chaîne |
a maximum | 50 m/s2 | dépend de la hauteur de levage et de la stabilité de la chaîne |
Les câbles se déplaçant librement (pour l'énergie électrique, les signaux, le système hydraulique, le système pneumatique, etc.) posent souvent problème dans les applications suspendues. Ils commencent à se balancer dès que les équipements sont en mouvement et risquent de se heurter à des composants de ces équipements et de casser dans le pire des cas.
C'est la raison pour laquelle on utilise ici des chaînes porte-câbles qui ont la double fonction de protéger chacun des câbles et d'assurer le guidage de l'ensemble.
Les conseils vous montrent ce dont il faut tenir compte pour réaliser une application suspendue.
Mouvement sans accélération transversale Quand l’application prévoit un mouvement purement vertical sans accélération transversale, la chaîne peut être montée sans guidage latéral. Mouvement avec accélération transversale En présence d’accélérations transversales, il est généralement nécessaire d’équiper la chaîne d’un guidage latéral. Le guidage n’est pas toujours nécessairement ininterrompu. Il doit toutefois couvrir au moins le domaine dans lequel la chaîne pourrait osciller. L’accélération transversale agit alors transversalement sur la chaîne, là où elle est le plus stable. En présence d’un guidage, il convient de choisir une chaîne porte-câbles à prétension. La prétension veille à ce que la chaîne soit bien pressée dans la goulotte de guidage. Si possible, la chaîne devrait être montée selon la figure B. |
Pour une société canadienne de forage pétrolier, notre solution à chaîne porte-câbles e-loop® garantit l'alimentation constante, sûre et fiable en énergie et en signaux du topdrive qui enfonce les tiges de forage dans la terre et les en ressort, même après de très grosses tempêtes.