Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

iglidur® : coefficients de frottement


A = faible charge
B = charge élevée

Fig. 12 : Coefficient de frottement à différentes charges
coefficient Fig. 11 : Coefficients de frottement des paliers lisses iglidur® à la rugosité de surface la plus propice et à faible charge, p = 0,75 MPa

Coefficients de frottement

Les paliers lisses iglidur® sont en effet autolubrifiants grâce à l'apport des lubrifiants solides. Ces lubrifiants solides réduisent le coefficient de frottement des paliers, améliorant ainsi leur résistance à l'usure. Le coefficient de frottement μ, est proportionnel à la force et indique quelle force doit être appliquée pour faire bouger un corps par rapport à un autre. Il existe deux types de coefficient de frottement selon que le mouvement d´un corps parte de la position de repos (coefficient de frottement statique) ou qu´il soit déjà en mouvement et soit simplement maintenu (coefficient de frottement dynamique).

Coefficients de frottement et surfaces

C'est le rapport entre, les coefficients de frottement et la rugosité de surface des matériaux associés, qui nous intéressent. On y voit bien que le frottement a des causes multiples.

Si l'arbre devient trop rugueux, l'abrasion joue un rôle important. Les petites irrégularités de surface s'accrochant les unes aux autres doivent être éliminées. Si les surfaces sont trop lisses, elles provoquent une adhésion trop importante (elles adhèrent les unes aux autres). Des forces plus élevées sont alors nécessaires pour compenser l'adhésion, suite à la hausse des coefficients de frottement. Le stick slip peut résulter d´une grande différence entre les coefficients de frottement statiques et dynamiques et d´une forte tendance à l´adhésion des éléments en contact. Il se traduit par un fonctionnement irrégulier et peut aussi s´exprimer par un fort couinement. Les observations montrent souvent que ces bruits n'apparaissent pas sur des arbres plus rugueux ou peuvent y être éliminés. Il convient donc de veiller à une rugosité optimale des arbres pour toutes les applications ayant une prédisposition particulière au stick slip (mouvements lents, forte résonance des boîtiers).

examen du frottement dans le laboratoire igus Photo 09 : Examen du frottement dans le laboratoire igus®

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.