Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Serre-câbles chainfix : étriers

Soulagement des efforts de traction sur les câbles dans des chaînes porte-câbles avec étriers et éléments de pression

Le principe des étriers comme serre-câbles a largement fait ses preuves dans les chaînes porte-câbles. Les étriers sont un type de serre-câbles adéquat pour toutes les chaînes porte-câbles à élément de fixation KMA et option à rail en C.

Gamme de produits et matériaux

  • Etriers en acier : étriers et vis sans tête en acier laqué noir
  • Etriers en inox : étriers et vis sans tête : bruts inox, en inox 304 (1.4301)
  • Eléments de pression : intercalaire, intercalaire double et contre intercalaire (matériau : igumid G)
  • Rails en C : version en acier galvanisé ou version en inox 304 (1.4301)
Acheter
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Absorption d'une force 3,5 fois supérieure à celle des étriers standard
  • Acier peint ou inox
  • Pour 2 tailles de rails en C
  • Choix entre étriers standard CFX à pied normal et étriers CFXL à pied large à force de retenue accrue 
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Pièce standard économique
  • Montage ultérieur possible et simple
  • Soulagement des efforts de traction économique pour câbles et flexibles de grosses sections
  • Montage faisant gagner du temps et de la place
  • Montage simple
Preuves

Preuves

Test dans le laboratoire igus :
  • A) Essai en traction des étriers igus® CFX à double intercalaire
  • B) Test comparatif de 3 types d'étriers.
Résultat : La résistance à la traction de l'étrier igus chainfix
est plus de trois fois supérieure à celle des
serre-câbles conventionnels
Durabilité

Durabilité


NOUVEAUX étriers

Référence acierRéférence inoxDiamètre des câblesLargeur externeHauteur externe
CFX46.1CFX46.1.E42 à 46 mm51 mm110 mm
CFXL46.1CFXL46.1.E42 à 46 mm51 mm110 mm
CFX50.1CFX50.1.E46 à 50 mm55 mm115 mm
CFXL50.1CFXL50.1.E46 à 50 mm55 mm115 mm

#ERR No Translation - Text ID 494#

Gammes de produits

Etriers standard à pied normal

Etriers CFX en acier

Etriers simples, étriers doubles, étriers triples avec contre-intercalaire et intercalaire double.

Etriers CFX en inox

Etriers simples, étriers doubles avec intercalaire double et contre-intercalaire.

Etriers à pied large pour une force de retenue plus élevée

Etriers CFXL en acier

Etriers simples, étriers doubles, étriers triples avec contre-intercalaire et intercalaire double.

Etriers CFXL en inox

Etriers simples, étriers doubles avec intercalaire double et contre-intercalaire.

Etriers multiples

Etriers multiples (acier et inox)

Serre-câbles universel, compact et modulaire

Profilés en C

Rails en C standard

Pour rails en C 92.42.XXX, intégration possible à des KMA pouvant accueillir un rail en C

Rails en C heavy duty

Pour rails en C 92.52.XXX, montage avant la chaîne porte-câbles. Pas d’intégration possible au KMA.

Etriers chainfix : sûrs et montés plus rapidement encore

  • Hauteur de montage réduite grâce à une hauteur optimale du boîtier (réduction allant jusqu’à 15 mm par rapport aux étriers conventionnels)
  • Absorption de la force jusqu'à 3,5 fois supérieure à celle des étriers courants
  • Bonne lisibilité de la référence et marquage latéral du bon sens de montage
  • Montage faisant gagner du temps et de la place
  • Pied amélioré pour un montage plus simple sur le rail en C
  • Utilisation aisée, les vis sans tête pouvant être vissées avec une clé à six pans
  • Retenue de longue durée pour les applications dynamiques grâce à des éléments de pression améliorés
  • Rainures intégrées aux éléments de pression, le câble ne peut plus s’échapper du serre-câbles
vidéo d´installation de l´étrier CFX dans une chaîne (vidéo en anglais)

Vidéo de montage étrier CFX

Attention :

  • L'idéal est que les câbles soient fixés aux deux extrémités de la chaîne porte-câbles. Ils doivent impérativement être fixés au point mobile de la chaîne porte-câbles.
  • L'utilisation d'étriers chainfix sur des rails en C dans l'élément de fixation destiné aux séries 280, 2828, 290, 2928, R770, R7728 exige un contre-intercalaire raccourci. Pour un contre-intercalaire raccourci, ajoutez à la référence l’indice « K », par exemple : réf. CFX12.1K
Chainfix offre une hauteur de montage réduite grâce aux vis sans tête et à la hauteur optimisée du boîtier

Hauteur

Pour les courses longues où la chaîne porte-câbles glisse sur elle-même, la tête des vis des serre-câbles au point fixe de la chaîne doit être à au moins 10 mm du bord supérieur de la chaîne. Cela signifie que les serre-câbles décrits ici risquent éventuellement de ne pas pouvoir être utilisés au point fixe des chaînes longues. Nos étriers à vis filetée spécialement mis au point pour les petites hauteurs de montage réduisent la hauteur de montage (jusqu'à 15 mm par rapport aux étriers conventionnels). Les éléments serre-câbles normaux peuvent être utilisés sans problème sur les chaînes en autoportance.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.