La série triflex® a été mise au point pour guider sûrement les câbles lors de mouvements tridimensionnels. Dans le cas présent, la flexibilité d'une gaine a été combinée à la stabilité d'une chaîne porte-câbles avec un rayon défini. Avec Easy triflex®, l'installation de câbles et de flexibles est un jeu d'enfant. Les languettes flexibles permettent de placer les câbles dans la chaîne porte-câbles par le haut ou par le bas. Le design modulaire unique en son genre permet des mouvements très complexes. Par exemple : combinaison de maillons en mouvement sur un axe, sur deux axes et sur trois axes dans une seule chaîne porte-câbles.
Mouvements en 3 axes de machines
Applications robotiques relativement simples
Montage rapide des câbles grâce au principe "Easy"
Remplissage simple des deux côtés
Formes carrées souhaitées
Combinaison de rayons de courbure et de sens de mouvement différents
Allongement et raccourcissement en tous points
Eléments de fixation KMA à serre-câbles intégré
Machines-outils
Robots
Equipement de manipulation
Manipulation de matériel
Secteur du plastique
Machines de construction
Fabrication de véhicules
Génie mécanique général
Equipement
médical
Mobilier de bureau