Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Chaîne porte-câbles E4/4

Le prédécesseur de la E4.1 pour les courses longues et les applications tournées à 90°

Le système E4/4 est utilisé dans deux cas, pour les courses extrêmement longues et pour les applications en autoportance sur chant. C'est possible grâce au célèbre « système de retenue » entre deux maillons. Les forces de compression et la rigidité augmentent, ce qui permet d'améliorer la résistance aux intempéries (pluie, climats difficiles). Ses maillons à roulettes spéciales font de la E4/4 un véritable spécialiste des courses longues. La fixation simple dans des rainures prévues à cet effet (structure undercut) permettent également d'avoir une très bonne chaîne ESD. Les maillons sont toujours très près les uns des autres et ce contact permet au courant de passer (attention : ceci n'est possible qu'avec le matériau conducteur spécial igumid ESD et ne s'applique pas aux séries standard de ce catalogue).
Chaîne porte-câbles E4/4

Entretoise tous les maillons, ouverture des deux côtés : pour les applications particulièrement complexes

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série 2828

Hauteur intérieure hi : 32 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 400 mm
Rayons de courbure R : 63 à 300 mm
Pas : 56 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série 3838

Hauteur intérieure hi : 42 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 400 mm
Rayons de courbure R : 75 à 350 mm
Pas : 67 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série 4040

Hauteur intérieure hi : 56 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 600 mm
Rayons de courbure R : 135 à 500 mm
Pas : 91 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série 5050

Hauteur intérieure hi : 80 mm
Largeurs intérieures B i: 50 à 600 mm
Rayons de courbure R : 150 à 1000 mm
Pas : 91 mm

Entretoise tous les deux maillons, ouverture des deux côtés : pour presque toutes les applications

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série 2928

Hauteur intérieure hi : 32 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 400 mm
Rayons de courbure R : 63 à 300 mm
Pas : 56 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série 3938

Hauteur intérieure hi : 42 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 400 mm
Rayons de courbure R : 75 à 350 mm
Pas : 67 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série 4140

Hauteur intérieure hi : 56 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 600 mm
Rayons de courbure R : 135 à 500 mm
Pas : 91 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série 5150

Hauteur intérieure hi : 80 mm
Largeurs intérieures B i: 50 à 600 mm
Rayons de courbure R : 150 à 1000 mm
Pas : 91 mm

"Heavy Duty", entretoises tous les maillons, ouverture des deux côtés - Ultra robuste ! Le standard pour les courses longues !

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série 4040HD

Hauteur intérieure hi : 56 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 600 mm
Rayons de courbure R : 135 à 400 mm
Pas : 91 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série 5050HD

Hauteur intérieure hi : 80 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 600 mm
Rayons de courbure R : 150 à 500 mm
Pas : 91 mm

Série 8840HD

Hauteur intérieure hi : 56 mm
Largeurs intérieures Bi : 75 à 462 mm
Rayons de courbure R : 135 à 400 mm
Pas : 91 mm

Série 9850HD

Hauteur intérieure hi : 80 mm
Largeurs intérieures Bi : 75 à 462 mm
Rayons de courbure R : 150 à 500 mm
Pas : 91 mm

Gaine porte-câbles, ouverture des deux côtés et entièrement fermée, excellente protection des câbles

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série R7728

Hauteur intérieure hi : 32 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 300 mm
Rayons de courbure R : 100 à 300 mm
Pas : 56 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série R7838

Hauteur intérieure hi : 42 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 300 mm
Rayons de courbure R : 125 à 350 mm
Pas : 67 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série R8840

Hauteur intérieure hi : 56 mm
Largeurs intérieures Bi : 75 à 462 mm
Rayons de courbure R : 150 à 500 mm
Pas : 91 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série R9850

Hauteur intérieure hi : 80 mm
Largeurs intérieures Bi : 75 à 462 mm
Rayons de courbure R : 200 à 1 000 mm
Pas : 91 mm

Les plastiques intelligents dans la pratique


Aide à la sélection de chaîne porte-câbles

Trouver rapidement la chaîne porte-câbles qui convient en saisissant des paramètres concrets et en se servant d'un tableau comparatif.

Instructions de montage

Assemblage, séparation et ouverture des chaînes et gaines porte-câbles.

Exemples d'applications

Le système E4/4 est utilisé dans des applications variées.

"Sur chant" : courses de plus de 200 m

  • « Sur chant » : courses de plus de 200 m
  • Grandes longueurs autoportantes pour les applications « sur chant »
  • Maillons à roulettes disponibles (avec chaîne à roulettes)
  • Course maximale : 200 à 800 m
  • Très grande rigidité en torsion
  • Nombreuses divisions internes possibles
  • Vaste système modulaire d'accessoires

Secteurs industriels et applications types

  • Grues RTG, grues de quai, autres grues
  • Installations de compostage
  • Usines de plâtre, de béton, de produits chimiques et de minéraux ainsi qu'entreprises agricoles
  • Outils de machines : applications autoportantes, sur chant
  • Machines de construction
  • Applications ESD
  • Machines lourdes
  • Aciéries
  • Chantiers navals
  • Installations de soudage
Classification ESD
ESD : Excellente conductivité avec le matériau spécial igumid ESD (sur demande).
Système E4/4 éprouvé sur les courses longues
Système E4/4 éprouvé sur les courses longues
« Sur chant » possible sans support
« Sur chant » possible sans support

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés

Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.