Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Système E3

Le système E3 combine petit pas d’articulation, mouvement fluide, fonctionnement silencieux, stabilité, montage simple et économie. L’élément à ressort assure la liaison à la place du téton et du trou et évite les mouvements des articulations entre elles. Ainsi, le système est quasiment inusable (salles blanches). Pour réduire les frais de fabrication et de montage, la bande ressort est montée sur dix maillons et non individuellement.
  • Très faible niveau sonore (maximum 38 dB(A))
  • Salles blanches IPA classe 1 : presque sans usure et sans abrasion
  • Accès rapide et facile aux câbles grâce au principe de fermeture à glissière
  • Bonne stabilité grâce à des maillons stables et imbriqués
  • Raccourcissement et rallongement simples

Secteurs industriels et applications types
Fabrication et traitement de semi-conducteurs, optique, automates de placement, convoyage, métrologie, imprimantes et traceurs de courbes, applications en salle blanche, génie mécanique général

 
Système E3

Gamme de produits :


prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés E3.10

Hauteur intérieure hi : 10 mm
Largeurs intérieures Bi : 20 à 60 mm
Rayons de courbure R : 15 à 48 mm
Pas : 16,7 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés E3.15

Hauteur intérieure hi : 15 mm
Largeurs intérieures Bi : 20 à 60 mm
Rayons de courbure R : 32 à 75 mm
Pas : 16,7 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés E3.22

Hauteur intérieure hi : 22 mm
Largeurs intérieures Bi : 20 à 60 mm
Rayons de courbure R : 44 à 75 mm
Pas : 16,7 mm

Aide à la sélection chaînes porte-câbles

En indiquant des paramètres concrets et en vous aidant du tableau comparatif, vous trouverez rapidement la chaîne porte-câbles qui vous convient.

Instructions de montage

Ouverture et fermeture de la chaîne porte-câbles. Division interne et soulagement des efforts de traction.

Exemples d'applications

Applications dans des secteurs industriels des plus variés et dans le laboratoire de test igus®.


Salles blanches
Classification IPA - compte rendu IG0704-400 : ISO classe 1, selon norme DIN EN ISO 14644-1 pour système E3, série E3.15.040.075.0 à v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s
Prix de design iF
iF - Design Award 2005

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés

Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.