Les chaînes porte-câbles de la série E2.1 se distinguent par une longue durée de vie, un déplacement au très faible niveau sonore ainsi qu'un remplissage et un montage simples. Les chaînes porte-câbles de cette série se plient aux besoins des machines, et non l'inverse. Elles sont en effet disponibles en plus de 850 variantes, sous forme de chaînes ou de gaines, pour un guidage sûr des câbles ainsi que sous forme de systèmes confectionnés readychain®.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24