Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

E2.R : gaines porte-câbles en deux parties avec protection contre les copeaux. Fonctionnement très régulier

Gaines porte-câbes E2R : petit pas pour vitesses élevées et fonctionnement silencieux. Ces gaines sont aussi utilisées en contact direct avec des copeaux et dans les applications exposées à beaucoup de saleté et de poussière comme dans le travail du bois ou du métal, le secteur du papier, du textile, de l’agriculture et d'autres secteurs difficiles.
Demander un échantillon gratuit de E2R
  • Très bonne protection contre les copeaux (même brûlants)
  • Robustesse et étanchéité
  • Structure compacte avec un bon rapport entre dimensions intérieures et extérieures
  • Division interne modulaire
  • Elément de fixation universel « sur tout le pourtour »

Ouverture de l'extérieur

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Série R48

Hauteur interne hi : 25 mm
Largeurs internes Bi : 25 à 130 mm
Rayons de courbure R : 60 à 250 mm
Pas : 30,3 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Série R58

Hauteur interne hi : 35 mm
Largeurs internes Bi : 50 à 200 mm
Rayons de courbure R : 75 à 250 mm
Pas : 33,3 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Série R68

Hauteur interne hi : 45 mm
Largeurs internes Bi : 50 à 250 mm
Rayons de courbure R : 100 à 300 mm
Pas : 36 mm

Aide à la sélection chaînes porte-câbles

En indiquant des paramètres concrets et en vous aidant du tableau comparatif, vous trouverez rapidement la chaîne porte-câbles qui vous convient.

Instructions de montage

Assemblage et séparation des gaines porte-câbles.

Exemples d'applications

Applications dans des secteurs industriels des plus variés et dans le laboratoire de test igus®.


Petit pas pour fonctionnement silencieux

Protection des câbles et flexibles contre les copeaux (même brûlants)

Robuste et étanche

Compacte avec un bon rapport entre les dimensions
intérieures et extérieures

Possibilité de divisions internes modulaires

Petit pas pour fonctionnement silencieux et régulier

Très petits rayons possibles grâce à un petit pas

Contours extérieurs lisses repoussant les copeaux

Couvercle amovible pour réduire le temps de montage

Double système de butées pour des longueurs autoportantes accrues

Eléments de fixation KMA vec possibilité de fixation "sur tout le pourtour"

Secteurs industriels et applications types

Transport de matériel

Machines de construction

Machines-outils

Machines à travailler le bois

Courses longues dans de nombreux secteurs industriels

Semi-conducteurs

Versions ESD

Théâtres et spectacles

Véhicules

Génie mécanique général, etc.

Dans tous les secteurs exposés à la saleté et aux copeaux


Prix de design iF
Prix de designiF pour les séries R117/R118 et la série R68
Classification ESD
ClassificationESD : versions conductrices ESD sur demande
Classification UL 94-V2
ClassificationsUL94-V0 sur demande
Matériau HT
Gaines porte-câbles en igumid HT : les copeaux brûlants (jusqu'à 850°C) ne peuvent pas s'incruster. Disponibles sur demande comme fabrication spéciale.

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés

Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.