Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

SHT-12-ZB-AWM-10x12

Ecrou pour vis anti-retour dans une unité linéaire

Un nouveau composant vient compléter le module linéaire SHT éprouvé : un écrou pour vis "zéro backlash" et auto-alignant. Le système "zéro backlash" assure un rétromouvement minime sur toute la vie utile pour les mouvements exigeant une grande précision de reproduction et réalisés avec des vis hélicoïdale 10x12 und 10x50.

Sans lubrification ni entretien

Précision élevée, indépendamment de la charge

Rattrapage automatique

Silencieux

Insensible à la corrosion


Domaines d'application :Technique de laboratoire et technique médicale, génie mécanique général.

Cotes [mm]

Numéro de commande Longueur de la course Arbre en acier
Poids supplém.
Force stat. admis. maxi A Al H E1 E2 E3    
    [kg] (par 100 mm)[kg] axiale[N] radiale[N] -0,3 -0,3   +0,15 +0,15 +0,15    
Délai de livraison sur demande SHT-08-ZB-AWM-6.35X12.7 (1) 300 0 100 400 65 65 23 52 55 55 273,84 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SHT-08-ZB-AWM-6X2P1 (1) 300 0 100 400 65 65 23 52 55 55 278,99 EUR Dans le panier
Délai de livraison sur demande SHT-12-ZB-10X12 (1) 500 0,8 0,2 150 600 85 34 70 73 73 358,37 EUR Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Version standard avec sortie de vis non usinée

Numéro de commande I R f lt tk
±0,1
ts tg kt
±0,1
s sk sg kq d T l2 d2 ha
Délai de livraison sur demande SHT-08-ZB-AWM-6.35X12.7 (1) 96 32 1,5 15,5 10 5,5 M6 7 4,2 8 M5 4,6 8 6,35x12,7 17 6,35 13
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SHT-08-ZB-AWM-6X2P1 (1) 96 32 1,5 15,5 10 5,5 M6 7 4,2 8 M5 4,6 8 TR6x2 17 TR6x2 13
Délai de livraison sur demande SHT-12-ZB-10X12 (1) 2 11 6,6 M8 6,4 6,3 10 M6 6 12 10x12 17 10x12
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Version standard avec sortie de vis non usinée


prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Délai de livraison sur demande

Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.