Arbres et vis en acier fin et en matériau paliers iglidur® X
Chariots et traverses en aluminium anodisé dur
Absence totale de lubrifiant
Disponible comme SHT – la standard ; SHTC – la flexible, idéale pour deux chariots ; SHT-XY – la variante à table croisée
Réf. : | Course
max. |
Arbre en aluminium | Arbre en acier | Charge
stat. maxi |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight [kg] | supplém.
(par tranche de 100 mm) [kg] | Weight [kg] | supplém.
(par tranche de 100 mm) [kg] | axiale [N] | radiale [N] | ||||
SHT-12-EWM-HTX | 750 | 1,1 | 0,1 | 1,3 | 0,2 | 700 | 2800 | 268,97 EUR | |
SHT-20-EWM-HTX | 1000 | 3,2 | 0,3 | 3,9 | 0,6 | 1600 | 6400 | 400,94 EUR |
N° de commande | A
-0,3 |
Al
-0,3 |
H | E1
±0,15 |
E2
±0,15 |
E3
±0,15 |
l | R | f | lt
±0,1 |
tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-12-EWM-HTX | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 |
SHT-20-EWM-HTX | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
Réf. : | tg | kt | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,1 | standard | ||||||||||
SHT-12-EWM-HTX | M8 | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHT-20-EWM-HTX | M10 | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
*TR 10 x 2 avec sortie de vis