Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

drylin® SLWE-PL sans jeu

Toutes tailles sans jeu

Les unités linéaires à vis trapézoïdale préchargées drylin® SLWE-PL complètent la gamme standard et offrent une option supplémentaire à l´utilisateur. Deux écrous précontraints à l´aide de ressorts réduisent le jeu axial. La vis est légèrement précontrainte radialement et axialement dans ses paliers. Le jeu du chariot peut être réglé manuellement.

Faible épaisseur et compacte

Grande rigidité

Entièrement supporté

Rail en aluminium anodisé dur

Existe en 4 dimensions


Secteurs : Emballage, métrologie, changements de format

Vont avec ces références :

Réf. : A Al H E1 E2 E3 l hw f lt tk ts tg kt s sk sq kq d T l2 d2 ha    
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15       -0,1                       standard      
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SLWE-1040-PL (1) 74 69 29 60 60 56 113 24 1,5 22 11 6,8 M8 6,4 6,6 9,5 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2* 14,5 172,12 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SLWE-1080-PL 108 100 29 94 94 87 144 24 1,5 22 11 6,8 M8 6,4 6,6 9,5 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2 14,5 256,54 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SLWE-1660-PL (1) 104 100 37 84 86 82 150 35 1,5 25 15 8 M10 8,6 6,6 11 M8 5,5 16 TR14x4 20 TR14x4 18,5 256,54 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SLWE-2080-PL 134 150 46 116 116 132 206 44 1,5 28 15 8 M10 8,6 9 14 M8 5,5 20 TR18x4 26 12 h9 23 293,28 EUR Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Version standard avec sortie de vis non usinée

Stefan Niermann, responsable technologie linéaire

Plus d'informations :


prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés

Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.