Pour déplacements manuels
Faible épaisseur et compacte
Grande rigidité
Structure totalement réalisée en inox VA et V4A
100 % autolubrifiante
Résistance aux produits chimiques et à la corrosion
Accessoires disponibles
Réf. : | A -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | Longueur
de base lx |
Longueur
de base ly |
f | lt ±0,1 | tk | ts | tg | kt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-XY-ESJ-1040 | 74 | 48 | 60 | 60 | 117 | 117 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | M8 | 6,4 |
Réf. : | sg | d | T | l1 | d1
standard |
d1
(alternative) |
l2 | d2
standard |
d2
alternative |
ha1 | ha2 | W
h2 - h1 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-XY-ESJ-1040 | M6 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 6h9 | 17 | 6h9 | 14,5 | 33,5 | 19 | Sur demande |
Douilles
Mêmes dimensions que les douilles à billes
Diamètre de 12 à 30 mm
Systèmes pré-assemblés
Rail double et simple
Diamètre de 10 et 20 mm