iglidur® RN213, trous lamés, haute température
iglidur® J, trous lamés
igidur® J, trous à inserts taraudés
Réglage manuel du jeu, dispositif de blocage manuel
Douille, version économique en iglidur® J260
iglidur® J, à taraudages
iglidur® J200, à taraudages
Carré, en aluminium
Tandem, rond, aluminium anodisé
Chariot complet à trou lamé centré, dispositif de blocage manuel
Chariot monté, carré, dispositif de blocage manuel
Chariot hybride à quatre patins à deux roulettes, dispositif de blocage manuel
Chariot hybride pour sliders à quatre patins à deux roulettes, dispositif de blocage manuel
Dispositif de blocage manuel en aluminium pour rails carrés
Rond, en aluminium, film lisse en iglidur® J200 à précontrainte par ressort
pour courbes
Pour courbe convexe, concave
Simple, rond, jeu réglable en continu, film lisse en iglidur® J200
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24