Angle de rotation [°] | Largeur intérieure [mm] | Hauteur intérieure [mm] | X1 espace intérieur dans la machine | X2 espace extérieur dans la machine | R mini [mm] | R maxi [mm] | Diamètre de câble d1 maxi [mm] | Système d'ouverture |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 - 7200 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Design « easy » |
Angle de rotation [°]: |
|
Angle de rotation [°] | Largeur intérieure [mm] | Hauteur intérieure [mm] | X1 espace intérieur dans la machine | X2 espace extérieur dans la machine | R mini [mm] | R maxi [mm] | Diamètre de câble d1 maxi [mm] | Système d'ouverture |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 - 7140 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Design « easy » |
Angle de rotation [°]: |
|
Angle de rotation [°] | Largeur intérieure [mm] | Hauteur intérieure [mm] | X1 espace intérieur dans la machine | X2 espace extérieur dans la machine | R mini [mm] | R maxi [mm] | Diamètre de câble d1 maxi [mm] | Système d'ouverture |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 - 7140 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Charnière |
Angle de rotation [°]: |
|
Angle de rotation [°] | Largeur intérieure [mm] | Hauteur intérieure [mm] | X1 espace intérieur dans la machine | X2 espace extérieur dans la machine | R mini [mm] | R maxi [mm] | Diamètre de câble d1 maxi [mm] | Système d'ouverture |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 - 680 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Charnière |
Angle de rotation [°]: |
|
Angle de rotation [°] | Largeur intérieure [mm] | Hauteur intérieure [mm] | X1 espace intérieur dans la machine | X2 espace extérieur dans la machine | R mini [mm] | R maxi [mm] | Diamètre de câble d1 maxi [mm] | Système d'ouverture |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 - 3420 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Charnière |
Angle de rotation [°]: |
|
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24