Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Table linéaire à vis trapézoïdale SHT-FF à fermeture rapide

Les tables linéaires à vis trapézoïdale SHT à mécanisme à fermeture rapide allient positionnement précis et réglage manuel rapide.

Version en aluminium

Pour les changements de format rapides

Freinage par blocage automatique, avec

Courses définissables à volonté

Recommandées uniquement pour les applications horizontales

Charge axiale stat. maxi 200 N (montage horizontal)

Charge axiale dyn. maxi 50 N

Vont avec cette référence :


Réf. : A Al H E1 E2 E3 l R f lt tk ts tg kt s sk
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15 [mm] [mm] [mm] ±0,1 [mm] [mm] [mm] ±0,1    
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SHT-12-AWM-FF 85 85 34 70 73 36,5 42 2 30 11 6,6 M8 6,4 6,3 10
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SHTP-01-12-AWM-FF (1) 85 55 36 70 73 42,5 115 42 2 30 10 6,6 0
Délai de livraison sur demande SHT-08-FF 65 65 23 52 55 55 32 1,5 15,5 10 5,5 M6 7 4,2 8
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Films lisses et écrou TR en iglidur® J

Réf. : sg kq d T l2 d2* ha Course
max.
Weight Poids supplémentaire

   
            standard   [mm] [kg] par 100 mm    
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SHT-12-AWM-FF M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 750 1,1 0,1 433,22 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SHTP-01-12-AWM-FF (1) M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 500 0,35 0,11 Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande SHT-08-FF M5 4,6 8 6 17 6 13 300 0,35 0,06 555,50 EUR Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Films lisses et écrou TR en iglidur® J

appuyer > débrayer > déplacer manuellement > enclencher > ajuster

Plus d'informations :


Vont avec cette référence :

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Vue d'ensemble de la gamme drylin® E

La conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Délai de livraison sur demande

Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.