Calcul de la durée de vie des chaînes porte-câbles igus®

Veuillez choisir la chaîne porte-câbles et le type d´application "en autoportance" ou "coulissante".
Indiquez la charge supplémentaire, la course, la vitesse et l´accélération pour que la durée de vie de la chaîne puisse être calculée. Vous pouvez indiquer en option des influences extérieures telles que saleté, coups et température ambiante.

La durée de vie escomptée est indiquée en allers-retours et en kilomètres.
Cliquez sur "Page catalogue de la Série choisie" pour obtenir de plus amples informations. A partir du catalogue, vous pouvez aussi demander des renseignements et commander la chaîne.


Le calcul de la durée de vie est disponible pour des chaînes porte-câbles sélectionnées et est sans cesse élargi à d´autres chaînes.

Sélectionnez votre secteur géographique et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Département:
Envoyer

myigus myCatalog
Pas de minimum de commande
8h à 20h Livraison & conseils Livraison à partir de 24h* Echantillons gratuits
S'inscrire à la newsletter
CGdV Mentions légales Remarques générales Mention de protection des données personnelles