Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Système T3

Le système T3 allie fonctionnement régulier, faible niveau sonore, montage simple et prix avantageux. Les bandes latérales s’imbriquant les unes dans les autres remplacent la traditionnelle jonction à téton/alésage et évitent que les maillons ne bougent entre eux. Ainsi, le système est quasiment inusable (salles blanches). La géométrie de la bande en T évite presque tout effet polygonal lors du déroulement de la chaîne porte-câbles. La bande se déroule de façon très harmonieuse, en rond, sans vibration, sans bruit. Afin de réduire les coûts de fabrication et de montage, la chaîne porte-câbles se compose de 8 maillons, comme pour le système E3. En raison de son faible poids, la bande en T convient aux applications à faibles masses de remplissage et à courses courtes combinées à des vitesses et des accélérations élevées.

Secteurs industriels et applications types
Imprimantes et traceurs de courbes, applications en salle blanche, fabrication et traitement de semi-conducteurs, optique, automates de placement, métrologie
 
Système T3

Gamme de produits :


prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés T3.29

Hauteur intérieure hi : 29 mm
Largeurs intérieures Bi : 30 à 120 mm
Rayons de courbure R : 38 mm
Pas : 15 mm

Aide à la sélection chaînes porte-câbles

En indiquant des paramètres concrets et en vous aidant du tableau comparatif, vous trouverez rapidement la chaîne porte-câbles qui vous convient.

Instructions de montage

Ajustement de la chaîne porte-câbles.


Classification IPA
Classification IPA - compte rendu IG1303-640-1
ISO classe 2, selon norme DIN EN ISO 14644-1 pour système T3, série T3.29.050.038.0 à v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés

Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.