Interlocuteurs | Zone de sertissage | |
---|---|---|
Broche Ø 2,0 mm Douille Ø 3,6 mm | 1,5/2,5 mm² 1,5/2,5 mm² | sur demande |
Broche Ø 3,6 mm Douille Ø 3,6 mm | 4,0/6,0 mm² | sur demande |
Broche Ø 3,6 mm Douille Ø 3,6 mm | 10,0 mm² | sur demande |
Broche Ø 3,6 mm Douille Ø 3,6 mm | 16,0 mm² | sur demande |
Interlocuteurs | Zone de sertissage | |
---|---|---|
Broche Ø 2,0 mm Douille Ø 2,0 mm | 1,5/2,5 mm² 1,5/2,5 mm² | sur demande |
Broche Ø 3,6 mm Douille Ø 3,6 mm | 1,5-10,0 mm² | sur demande |
Broche Ø 3,6 mm Douille Ø 3,6 mm | 1,5-16,0 mm² | sur demande |
Mâchoires de sertissage | jusqu'à 10 mm², 16 mm² | MAT01713679 |
Mâchoires de sertissage | jusqu'à 25 mm² | MAT01713678 |
Mâchoires de sertissage | jusqu'à 35 mm² | MAT01713677 |
Mâchoires de sertissage | jusqu'à 50 mm² | MAT01713676 |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24