Recherche de produits chainflex®

3 étapes pour parvenir à ma solution câble idéale...

1ère étape  
Quel type de câble convient à mon application ?

Choisir le type le type de câble, indiquer des paramètres de l´application et trouver des câbles chainflex® vraiment adaptés à l´application.

2ère étape  
Choix du câble ayant la structure requise

Choisissez la référence requise sur la vue d´ensemble de la page produits en indiquant le nombre de conducteurs et la section requise.

3ère étape  
La vérification de la durée de vie, une garantie contre les arrêts

Lancez notre outil de calcul de la durée de vie sur la page produits.

Start Button  


Outil en ligne  
Avez-vous besoin de câbles confectionnés ?

Faites appel à l´outil de recherche de câbles confectionnés readycable® et trouvez le câble qui convient à votre application parmi 3.200 câbles de puissance pour moteurs, servoconducteurs, câbles signaux et câbles de données, tous confectionnés selon 22 standards fabricant.

Contact igus® +33.1.49.84.04.04 E-mail à igus®

myigus myCatalog
Pas de minimum de commande
8h à 20h Livraison & conseils Livraison à partir de 24h* Echantillons gratuits

Plus de 100 000 produits en stock. Livraison et conseils techniques de 8-20 heures du lundi au vendredi.

CGdV Mentions légales Remarques générales Mention de protection des données personnelles