Entraînement fixe, seuls le profil et la charge sont en mouvement.
Profil en aluminium anodisé dur.
Sans aucun lubrifiant et résistant à la corrosion
Poids très faible
Accélérations élevées
Charge axiale maxi de 50 N
L max.: |
|
N° de commande | A -0,3 |
H | LG Course |
Al ±0,3 |
ha ±0,1 |
d h9 |
l +1 |
lz | Course max. |
Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] + 0,14 / 100 mm de course [ |
|||
ZAW-1040-02-S-150-L | 74 | 91 | 242 | 150 | 74 | 10 | 20 | 75 | 1000 | 1,75 | Sur demande | |
ZAW-1040-02-S-150-R | 74 | 91 | 242 | 150 | 74 | 10 | 20 | 75 | 1000 | 1,75 | Sur demande | |
ZAW-1040-02-S-150-L/R | 74 | 91 | 242 | 150 | 74 | 10 | 20 | 75 | 1000 | 1,75 | Sur demande |
N° de commande | E2
±0,15 |
E3
±0,15 |
B
-0,3 |
B2
|
htf
Hub |
ltf
±0,3 |
ff
±0,1 |
fa
h9 |
lta
+1 |
E4 | B4
±0,15 |
E5
±0,15 |
E6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
ZAW-1040-02-S-150-L | 60 | 60 | M6 | M8 | 44 | 52 | 2 | 5 | 40 | 20 | M6 | 26 | 62 |
ZAW-1040-02-S-150-R | 60 | 60 | M6 | M8 | 44 | 52 | 2 | 5 | 40 | 20 | M6 | 26 | 62 |
ZAW-1040-02-S-150-L/R | 60 | 60 | M6 | M8 | 44 | 52 | 2 | 5 | 40 | 20 | M6 | 26 | 62 |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24