Si une résistance aux agents chimiques est souhaitée
Si une alternative économique est souhaitée
Si des paliers insensibles à la saleté sont requis
Si des défauts d'alignement doivent être compensés
Si des composants séparables sont requis
Si la température est supérieure à +80 °C
Si une bague de réglage intégrée est requise
Si des cotes supérieures à 50 mm sont nécessaires
Si des vitesses de rotation supérieures à 0,5 m/s doivent être réalisées
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24