Palier applique igubal®

Palier applique  
Propriétés d'un palier applique igubal®

Les paliers appliques igubal® ont été mis au point pour le logement d´extrémités d´arbres ou de passages d´arbres. A l´instar des autres produits igubal®, ils sont constitués d´un boîtier en igumid G et d´une calotte en iglidur® W300. Les paliers appliques igubal® correspondent à la gamme dimensionnelle E et sont proposés avec 2 ou 4 trous de fixation.

Domaines d´utilisation d'un palier applique igubal®

Les paliers appliques igubal® pouvant aussi fonctionner à sec sans entretien, ils conviennent tout particulièrement aux applications dans des endroits peu accessibles, dans des milieux humides ou mouillés ou soumis à des impératifs d´hygiène particuliers. C´est ainsi qu´on les trouve dans les commandes de brosses de lavage, dans les stores pour façades, dans les convoyeurs et dans les machines de boulangerie.


Montage d'un palier applique

Les paliers appliques igubal® peuvent être conçus pour une fixation avec 2 ou avec 4 vis. Les versions à 2 vis sont munies de trous oblongs permettant un réglage ultérieur aisé. L'alignement exact des boîtiers est superflu, le Palier applique compensant lui-même les défauts d'alignement.


Gamme de paliers appliques

Des paliers appliques igubal® à 2 et 4 trous de fixation sont disponibles en cotes standard pour des arbres de 5 à 50 mm. Veuillez nous consulter pour les délais de livraison et pour d´autres cotes.

Dans quel cas choisir un palier applique igubal® ?

Si une résistance aux produits chimiques est souhaitée

Si une alternative économique est souhaitée

Si des paliers insensibles à la saleté sont souhaités

Si des défauts d´alignement doivent être compensés

Si des éléments totalement séparables sont requis

Dans quel cas ne pas choisir un palier applique igubal® ?

Si la température est supérieure à +200 °C

Si une bague de réglage intégrée est requise

Si des dimensions supérieures à 50 mm sont nécessaires

Si des vitesses de rotation supérieures à 0,5 m/s doivent être réalisées

Gamme de paliers appliques

Paliers appliques igubal® EFOM

avec 2 trous de fixation

Paliers appliques igubal® EFOM    

Paliers appliques igubal® EFSM

avec 4 trous de fixation, gamme dimensionnelle E

Paliers appliques igubal® EFSM    

Paliers appliques igubal® KFSM-GT

avec 4 trous de fixation, gamme dimensionnelle K

Paliers appliques igubal® KFSM-GT    

Paliers appliques igubal® EFOM HT

Utilisation jusqu'à 200°C, résistance chimique, avec 2 trous de fixation

Paliers appliques igubal® EFOM HT    

Paliers appliques igubal® EFSM HT

Utilisation jusqu'à 200°C, résistance chimique, avec 4 trous de fixation

Paliers appliques igubal® EFSM HT    

Palier applique igubal® avec axe rotulé, fileté

Palier applique igubal® avec axe rotulé, fileté pour un raccord direct.

Palier applique igubal® avec axe rotulé, fileté    

Palier à semelle igubal® avec axe rotulé, taraudé

Palier à semelle igubal® avec axe rotulé, taraudé pour un raccord direct.

Palier à semelle igubal® avec axe rotulé, taraudé    

Sélectionnez votre secteur géographique et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Département:
Envoyer

Contact igus® +33.1.49.84.04.04 E-mail à igus®

myigus myCatalog
Pas de minimum de commande
8h à 20h Livraison & conseils Livraison à partir de 24h* Echantillons gratuits

Plus de 100 000 produits en stock. Livraison et conseils techniques de 8-20 heures du lundi au vendredi.

S'inscrire à la newsletter
CGdV Mentions légales Remarques générales Mention de protection des données personnelles