Calottes sphériques igubal®

 

Chaque matériau iglidur® possède des propriétés particulières qui font qu'il convient à des applications et à des impératifs donnés. Nous vous offrons actuellement des calottes sphériques en iglidur® W300 (standard), J, J4, R, UW et X.

Propriétés particulières

Fonctionnement à sec sans entretien

résistance à la corrosion

grande résistance à la compression

élasticité élevée

Très faible poids

différents matériaux


Calottes - propriétés des matériaux

iglidur® W300 (standard) – matériau très résistant à l'usure

iglidur® R - économique et faible coefficient de frottement

iglidur® X - résistant aux températures ét aux produits chimiques

iglidur® J - faible coefficient de frottement et faible absorption d'humidité

iglidur® UW - pour les applications en immersion


Tolérances

Les calottes igubal® sans entretien sont conçues avec une tolérance E10 du diamètre intérieur. Les arbres doivent avoir une tolérance comprise entre h6 et h9.

Quand les choisir ?

Si des matériaux sans entretien sont requis

Si des éléments de gammes dimensionnelles E et K doivent être utilisés

Si différents matériaux iglidur® doivent être testés

Si une résistance à la compression élevée est exigée

Si une élasticité élevée est souhaitée

Dans quel cas ne pas le choisir ?

En présence de températures supérieures à +250 °C

Si des dimensions supérieures à 50 mm sont nécessaires

Si des vitesses de rotation supérieures à 0,5 m/s doivent être réalisées

Calottes sphériques moulées par injection en iglidur® J

Nouvelles calottes sphériques fines en iglidur® J pour différents boîtiers métalliques, sans graisse

Calottes sphériques moulées par injection en iglidur® J    

Calottes sphériques igubal® W..M/I

Calotte standard - gamme dimensionnelle K et gamme dimensionnelle E en cotes métriques et en pouces

Calottes sphériques igubal® W..M/I    

Calottes sphériques igubal® R...M

Calotte version économique - gamme dimensionnelle K et gamme dimensionnelle E en cotes métriques

Calottes sphériques igubal® R...M    

Calottes sphériques igubal® X...M

Calotte pour températures élevées - gamme dimensionnelle K et gamme dimensionnelle E en cotes métriques

Calottes sphériques igubal® X...M    

Calottes sphériques igubal® J...M, mm

Calotte pour faible absorption d'humidité - gamme dimensionnelle K et gamme dimensionnelle E en cotes métriques

Calottes sphériques igubal® J...M, mm    

Calottes sphériques igubal® J…M, grandes cotes, mm

Calotte pour faible absorption d'humidité - gamme dimensionnelle Ken cotes métriques

Calottes sphériques igubal® J…M, grandes cotes, mm    

Calottes sphériques igubal® JKM-GT, en deux parties, mm

Calotte séparable pour une faible absorption d´humidité - gamme dimensionnelle K en cotes métriques

Calottes sphériques igubal® JKM-GT, en deux parties, mm    

Calottes sphériques igubal® UWEM

Calotte pour applications en immersion - gamme dimensionnelle E en cotes métriques

Calottes sphériques igubal® UWEM    

igubal® - calottes sans jeu J4VEM, mm

Calottes sphériques précontraintes sans jeu, gamme dimensionnelle E

igubal® - calottes sans jeu J4VEM, mm    

Calottes sphériques igubal® J4…M, mm

Calotte économique - gammes dimensionnelles K et E en cotes métriques

Calottes sphériques igubal® J4…M, mm    

Calottes sphériques igubal® RN248…M, mm

Calotte détectable - gamme dimensionnelle K et gamme dimensionnelle E en cotes métriques

Calottes sphériques igubal® RN248…M, mm    

Calottes sphériques fines en matériaux iglidur®, fabrication mécanique

Calottes sphériques fines en matériaux iglidur® pour différents boîtiers métalliques

Calottes sphériques fines en matériaux iglidur®, fabrication mécanique    

Sélectionnez votre secteur géographique et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Département:
Envoyer

Contact igus® +33.1.49.84.04.04 E-mail à igus®

myigus myCatalog
Pas de minimum de commande
8h à 20h Livraison & conseils Livraison à partir de 24h* Echantillons gratuits

Plus de 100 000 produits en stock. Livraison et conseils techniques de 8-20 heures du lundi au vendredi.

S'inscrire à la newsletter
CGdV Mentions légales Remarques générales Mention de protection des données personnelles