Embout à rotule igubal®

Les embouts à rotule igubal® peuvent aussi être utilisés sans problème dans les milieux difficiles. Ils ne se corrodent pas dans les milieux humides ou mouillés et résistent aux acides et lessives alcalines faiblement dosés. Leurs températures d’emploi vont de
-30 °C à +80 °C. Ils sont également particulièrement insensibles à la saleté et à la poussière.
 
Produits détectables igubal®En cas de mauvaise utilisation ou d´endommagement d´une installation, les produits igubal® CL DT peuvent être retrouvés facilement grâce à des matériaux détectables. Même les particules les plus infimes peuvent ainsi être détectées par les détecteurs de métaux courants.

Dans quel cas choisir un embout à rotule ?

Si des économies de poids doivent être réalisées

Si des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires doivent être effectués

En présence d’oscillations / de vibrations à haute fréquence

Si un fonctionnement sans bruit est souhaité

Si un produit électriquement isolant est exigé

Si une résistance à la corrosion est souhaitée

En combinaison avec des vérins pneumatiques et des ressorts à pression à gaz

Si une résistance aux agents chimiques est souhaitée

Si une grande rigidité est exigée

S'ils doivent être détectables

Dans quel cas ne pas choisir un embout à rotule ?

A des températures supérieures à +80 °C (faire appel aux variantes HT)

Si des vitesses de rotation supérieures à 0,5 m/s doivent être réalisées

En présence de sollicitations en traction et radiales importantes

Si des applications à vérin hydraulique doivent être mises en oeuvre

Si des dimensions supérieures à 30 mm sont nécessaires

Gamme d´embouts à rotule

Embout à rotule à taraudage  

Embout à rotule igubal®, taraudage

Embout à rotule à taraudage métrique ou en pouces.

Embout à rotule à filetage  

Embout à rotule igubal®, filetage

Embut à rotule à filetage métrique ou en pouces.

Embout à rotule pour montage simplifié  

Embout à rotule igubal® CL

Embout à rotule pour montage simplifié, avec taraudage et filetage métriques.

Embout à rotule pour montage simplifié  

Embout à rotule igubal®
CL DT

Embout à rotule pour montage simplifié, détectable avec taraudage métrique.

Accessoires pour embouts à rotule

Vis calibrée igubal®, mm

Vis calibrée avec serre-clip

Vis calibrée igubal®, mm    
Embouts à rotules  

Propriétés particulières des embouts à rotule igubal®

Fonctionnement à sec

Grande rigidité

Grande résistance à charges alternées

Compensation des défauts d'alignements

Compensation des charges de bords

Insensible à la saleté, à la poussière et aux peluches

Résistance à la corrosion et aux produits chimiques

Capacité d'amortissement élevée

Convient aux mouvements linéaires, rotatifs et oscillants

Poids très faible

Gammes dimensionnelles K et E, cotes selon DIN ISO 12240

Version avec douille métallique dans la calotte pour un meilleur couple de serrage

Tolérances des embouts à rotule

Les embouts à rotule igubal peuvent être mis en oeuvre avec différentes tolérances en fonction de l´application. Les Embouts standard sont conçus avec un jeu important du Palier qui permet un fonctionnement sûr même à des vitesses périphériques élevées. L'alésage de la bague intérieure est tolérancé E10. Les arbres doivent avoir une tolérance comprise entre h6 et h9.
Veuillez nous consulter si vous avez besoin de tolérances de paliers plus larges ou plus strictes pour un embout à rotule.

Sollicitations des embouts à rotule

A température normale, les embouts à rotule igubal® absorbent des forcés élevées, ont de très bonnes propriétés amortissantes tout en n´accusant sur la balance qu´un cinquième du poids des boîtiers métalliques traditionnels.
En présence de charges élevées sur une longue durée et de températures élevées, il convient de vérifier la résistance des embouts au cas par cas par des essais en conditions réelles.


Coefficient de frottement et vitesses des embouts à rotule

Les rotations rapides de l'arbre se produisent directement dans la calotte en iglidur® W300. L'avantage de cette association plastique / métal réside dans le fait que, même en fonctionnement à sec, les éléments igubal® peuvent faire face à des vitesses élevées. Compte tenu des charges radiales, les vitesses de rotation maxi peuvent atteindre 0,5 m/s.
 
Les embouts à rotule sans entretien igubal® résistent sans problème aux éventuels mouvements linéaires et oscillants de l´arbre.


Gamme d´embouts à rotule

Les embouts à rotule igubal® sont disponibles dans les gammes dimensionnelles K et E pour des arbres d´un diamètre compris entre 2 et 30 mm dans toutes les cotes DIN ISO 12240, et donc en

Forme A - avec filetage

Forme B - avec taraudage


 
La gamme dimensionnelle K et en partie la gamme dimensionnelle E sont également disponibles en pouces ainsi qu´avec une douille en inox dans la calotte (version spéciale). Cette douille permet d´avoir un couple de serrage nettement supérieur à celui d´une calotte en polymère. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d´embouts en d´autres tailles.

Applications avec des embouts à rotule

Températures

Gamme dimensionnelle E dans les variantes A+B pour températures jusqu´à
+200 °C (matériau HT).

Sélectionnez votre secteur géographique et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Département:
Envoyer

Contact igus® +33.1.49.84.04.04 E-mail à igus®

myigus myCatalog
Pas de minimum de commande
8h à 20h Livraison & conseils Livraison à partir de 24h* Echantillons gratuits

Plus de 100 000 produits en stock. Livraison et conseils techniques de 8-20 heures du lundi au vendredi.

S'inscrire à la newsletter
CGdV Mentions légales Remarques générales Mention de protection des données personnelles