Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Systèmes télescopiques drylin®

Rails télescopiques drylin® NT

Systèmes linéaires télescopiques entièrement sans graisse, extension continue entre 100 et 600 mm. Les rails télescopiques sont composés de rails de guidage en aluminium anodisé et d'un élément de glissement en matériau iglidur® éprouvé. Les tribo-polymères iglidur permettent un fonctionnement à sec quelle que soit l'application grâce à leurs lubrifiants solides incorporés. Outre leur absence d'entretien, les rails télescopiques ont aussi l'avantage de pouvoir être utilisés sans réserve dans les milieux hygiéniques. Ni huile ni graisse ne peuvent être transportées sur les produits, les vêtements ou les personnes. Des applications dans des sas de salles blanches ont même déjà été réalisées avec des rails télescopiques. Mais le fonctionnement à sec présente aussi des avantages dans les milieux sales. Les particules de saleté ne restent pas dans le guidage et ne s'y agglutinent pas pour former une masse visqueuse. Tous les rails télescopiques peuvent être équipés en option d'un crantage début-milieu-position finale. Les rails télescopiques permettent d'avoir des arrêts en des positions définies par l'utilisateur.
Rail télescopique

Caractéristiques

Version robuste en polymère/aluminium

Faible poids

Solution économique

Résistance à la corrosion

NT-35-L


Extension totale NT-35-"L"

NT-60-"L"

Extension totale NT-60-"L"

NT-35-"L"-"L+20"


Surextension NT-35-"L"-"L+20"

NT-60-"L"-"L+20"

Surextension NT-60-"L"-"Lmax.+20"

NT-35-"L"-"B"

Extension partielle NT-35-"L"-"B"

NT-60-"L"-"B"

Extension partielle NT-60-"L"-"B"

Recommandation : le Fmax calculé permet un fonctionnement manuel plus aisé. Des charges plus élevées peuvent être absorbées par le système mais elles exigent une force d'entraînement plus forte.

Gamme de produits

Cotes [mm]

Référence b H Longueur mini Longueur maxi
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés NT-35-150 35 19 150 150 32,16 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés NT-35-200 35 19 200 200 34,66 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés NT-35-300 35 19 300 300 31,82 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés NT-60-200 60 24 200 200 78,96 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés NT-60-300 60 24 300 300 93,92 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés NT-60-400 60 24 400 400 108,88 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés NT-60-AR-200 60 24 200 200 84,96 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés NT-60-AR-300 60 24 300 300 102,90 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés NT-60-AR-400 60 24 400 400 120,84 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés NT-35-AR-150 33,68 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés NT-35-AR-200 36,68 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés NT-35-AR-300 42,72 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés NT-60-600 138,80 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés NT-60-890 182,18 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés NT-60-AR-600 156,76 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés NT-60-AR-890 208,82 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 12 jours ouvrés NT-35-P-HD Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 12 jours ouvrés NT-35-P Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 12 jours ouvrés NT-35-P-AR Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 4 jours ouvrés NTKA-35 2,80 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 semaines NTKA-60 7,28 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 4 jours ouvrés NTKB-35 3,50 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 4 jours ouvrés NTKB-60 8,96 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés NT-35-4 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés NT-35-4-AR Sur demande Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.