Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Service CNC

► Vous n'avez pas de modèle 3D sous la main ? Pas de problème, essayez notre configurateur de modèles 3D.
► Vous avez des doutes quant aux tolérances ? Vérifiez votre plan avec notre ​contrôle des tolérances CNC​, une fonction automatisée.

Les avantages de notre service CNC

 
  • Calcul immédiat transparent 
  • Contrôle de faisabilité et contrôle des tolérances automatisés 
  • Pièces prêtes à expédier à partir de 3 jours 
  • Grand choix de matériaux et donc une solution pour chaque application 
  • Un fournisseur unique pour matériaux, fabrication et conseil 
Configurer maintenant
Vidéo en anglais

Vos pièces CNC en 3 étapes simples

1er étape : Demander une offre ou commander

1. Demander une offre / Commander

Chargez votre modèle 3D (step/stp), puis configurez vos besoins et obtenez immédiatement le prix. Vous pouvez ensuite demander une offre ou commander directement en ligne.
2ème étape : Faisabilité et prix

2. Faisabilité et prix

Nous vérifions la faisabilité de votre demande. Si tout est bon, nous vous envoyons une offre ferme. Si vous avez commandé directement, le lancement de la production est rapidement validé.
3ème étape : Fabrication et livraison

3. Fabrication et livraison

Après la commande, nous lançons la fabrication CNC de vos pièces tournées et fraisées sur mesure. Elles peuvent vous être livrées ou vous pouvez passer les chercher.

Comment configurez les spécifications souhaitées et obtenir le prix ?

Sélectionner le matériau optimal :

Vous avez le choix entre une multitude de polymères hautes performances iglidur. Vous trouverez donc le matériau iglidur optimal pour chaque application ou presque, que ce soit pour les températures élevées à l'eau de mer, pour les produits alimentaires ou pour le secteur automobile. Différents outils en ligne ainsi que nos spécialistes sont à votre disposition pour le choix du matériau.​

Spécifier les tolérances :

Les cotes de longueur, de forme et de position sont soumises aux tolérances générales en vertu de ISO 2768-mK. Ainsi, vous êtes sûrs d'avoir une fabrication adaptée aux polymères. Si votre pièce devait avoir des tolérances s'écartant de la norme pour les cotes de longueur, indiquez-en tout simplement le nombre et le prix sera automatiquement adapté.

Configurez les alésages :

Les alésages sont automatiquement détectés à l'aide de votre modèle 3D. Vous avez ainsi la possibilité de configurer les filets et les ajustements. Le prix est automatiquement adapté en conséquence. 

Prioritisez votre commande :

Si les choses doivent aller plus vite : sélectionnez notre option express et vos composants seront prêts à être expédiés en 3 jours. 


Nos standards de fabrication

✓  Les tolérances générales des pièces en matière de longueur, de forme et de position sont soumises à la norme ISO 2768-m/K  

✓    Pour les tolérances spéciales s'en écartant (pour les longueurs) et pour les ajustements, les tolérances de largeur minimales suivantes (cf. DIN ISO 286) doivent être prises en compte : 

  • Cote nominale jusqu'à 30 mm : IT 9 
  • Cote nominale entre 30 et 180 mm : IT 10 
  • Cote nominale entre 180 et 500 mm : IT 11 
  • Cote nominale supérieure à 500 mm : tolérance soumise à un examen au cas par cas
✓    Les alésages peuvent être configurés comme filet métrique ISO (M)
Pied à coulisse

✓    La rugosité de surface a la qualité typique que l'on est en droit d'attendre des surfaces finies (minimum attendu : Ra = 2-3 µm)

Ces standards ont un avantage pour vous. Nous pouvons calculer le prix automatiquement et votre commande peut donc être traitée elle aussi plus rapidement. Un précieux gain de temps pour vous !  

Besoins s'écartant des standards

Des besoins s'écartant de nos standards de fabrication ?

Des demandes en dehors de nos standards de fabrication sont possibles dans la mesure où un examen préalable en confirme la faisabilité. Le prix calculé automatiquement sera lui aussi adapté une fois l'examen terminé. 


Quand et pourquoi la fabrication CNC de pièces en vaut-elle la peine ?​

Grand choix de matériaux en de nombreuses qualités :

Le grand choix de matériaux iglidur pour les ébauches vous garantit que la pièce aura les propriétés tribologiques optimales pour l'application.

Grande qualité de surface :

L'usinage CNC est un procédé qui permet d'obtenir de bonnes surfaces ; même pour vos surfaces de glissement, les pièces iglidur n'ont normalement pas besoin de post-usinage spécial.

Pièces aux cotes précises avec des tolérances strictes :

Pour des pièces aux cotes souhaitées avec des tolérances et des ajustements stricts. Les largeurs aux tolérances strictes (jusqu'à 9 conformément à DIN ISO 286) sont généralement réalisables. Les tolérances de largeur de 0,05 mm ne posent donc aucun problème.

Une solution économique pour les petites à moyennes quantités :

Pour les quantités de deux à quatre chiffres, l'usinage CNC est souvent le procédé le plus rentable, en particulier pour les pièces de gros volume et de forme simple.

Où utilise-t-on des pièces CNC ?

FAQ : Questions souvent posées

Que signifie CNC ?
L'abréviation CNC (Computer Numerical Control) renvoie aux machines de tournage et de fraisage dont les mouvements sont commandés par ordinateur, l'automatisation permettant de produire des formes plus compliquées.

Quelle est la particularité de notre service CNC en ligne ? Il est simple, rapide et transparent. Vous obtenez le prix immédiatement, plus besoin d'attendre le prix pendant des jours. Dès que vous modifiez le matériau ou les tolérances par exemple, l'impact sur le prix s'affiche immédiatement. Vous avez donc immédiatement toutes les informations pour votre décision d'achat. L'interface de notre service CNC en ligne vous permet de demander des offres ou de commander directement en ligne à tout moment. Et si vous aviez malgré tout besoin d'aide, nos spécialistes sont à votre service pour vous conseiller.

Qui peut commander des pièces spéciales CNC auprès d'igus ? Nous comptons des entreprises comme des particuliers parmi nos clients. Dans l'étape 4 du processus sur l'interface, vous pouvez indiquer ce que vous êtes en même temps que vos données personnelles. 

Que coûte l'utilisation du service CNC en ligne ? L'utilisation de notre service CNC en ligne est entièrement gratuite. Il vous suffit d'indiquer votre adresse e-mail après avoir chargé vos pièces pour pouvoir utiliser l'outil. A la fin, vous pouvez demander une offre sans engagement (Bouton : « Demander une offre ») et choisir de commander ou non en fonction de celle-ci. Vous pouvez aussi commander directement en ligne (bouton : « Commander directement »).

Pourquoi igus ne propose-t-il pas le service CNC en ligne pour d'autres polymères ou métaux courants ? Notre service CNC en ligne se concentre avant tout sur les plastiques en mouvement, des pièces en polymères dédiés aux mouvements. Pour l'instant, nous proposons uniquement nos tribopolymères iglidur®. Ils n'exigent pas de graissage, ils sont résistants à l'usure et ont un faible coefficient de frottement.  Nous envisageons aussi de proposer des pièces CNC utilisées près de ces paliers dans un avenir proche. Il sera donc aussi possible de choisir les matériaux généralement utilisés pour les boîtiers. 
 


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.