Notre vaste gamme de types de câbles avec des gaines en différents matériaux offre une grande sécurité face aux défaillances dans les chaînes porte-câbles. Les câbles chainflex sont capables de faire face à des vitesses et des accélérations très élevées, à des courses longues et à des influences extérieures extrêmement difficiles dans des applications très variées.
Nos câbles remplissent tous les critères actuellement en vigueur pour ROHS-II et REACH ainsi que toutes les normes en matière de compatibilité électromagnétique. Ils sont certifiés UL, DNVGL, EAC, CTP et CE ainsi qu'homologués et certifiés pour l'emploi dans des systèmes répondant à EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field, Profibus, Profinet et Interbus.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24