Gain de temps et de place avec le module connectique intelligent Module Connect

Le nouveau module connect a été mis au point pour le raccordement de câbles électriques, de fibres optiques et de tuyaux pneumatiques. Il se distingue par un boîtier plat et compact. Plusieurs boîtiers connectiques modulaires peuvent être regroupés pour la configuration d'un point de contact et de coupure individuel.

ModuleConnect  
ModuleConnect  
ModuleConnect  

module connect est un concept de connecteur d'un genre nouveau destiné au raccordement de câbles électriques, de fibres optiques et de tuyaux pneumatiques. Il est utilisé partout où plusieurs câbles doivent être connectés dans un espace aussi réduit que possible. Plusieurs boîtiers connectiques modulaires peuvent être regroupés pour la configuration d'un point de contact et de coupure individuel grâce au principe modulaire simple. Un boîtier connectique peut renfermer quatre inserts différents.

 

Les boîtiers peuvent ensuite être regroupés, les variations en largeur et en hauteur du module étant quasiment infinies. module connect a un boîtier plat qui le rend très compact et permet une grande densité de contacts pour chaque application. Autre avantage : module connect renferme uniquement le nombre d'inserts vraiment nécessaire. Les modules connectiques peuvent présenter une ou deux couches en fonction du remplissage et de la géométrie de la chaîne porte-câbles qu'ils accompagnent. Cela permet un câblage optimal pour chaque application, tant en terme de fonction que de design. Une fixation sûre directement dans le boîtier connectique est possible en liaison avec le serre-câbles universel igus®. Les éléments mous utilisés entourent les câbles et les maintiennent en place sans les endommager. Cette structure flexible qui ressemble à des alvéoles pour le miel s'adapte à différentes sections de câbles et permet ainsi un soulagement universel des efforts de traction. module connect peut être utilisé en de nombreux endroits, par exemple au point fixe d'une chaîne porte-câbles ou au point mobile, entre deux chaînes porte-câbles ou pour l'introduction de câbles dans des borniers ou dans une armoire électrique.
 

Adaptation des connecteurs à la géométrie de la chaîne

Configuration de boîtiers convenant à toutes les installations

Uniquement le nombre d'inserts vraiment nécessaire

Soulagement des efforts de traction dans le boîtier

Boîtier plat pour un encombrement réduit

Simplification du câblage des machines et installations

Géométries individuelles pour éviter les mauvaises connexions

Un module connectique / un point de coupure plutôt que de nombreux connecteurs séparés

Câbles confectionnés prêts à raccorder readycable® avec 36 mois de garantie

module connect

Combinaison possible de géométries et de tailles variables

 
module connect

Simplification du câblage des machines et des installations du moteur à l'armoire électrique

 
Demander plus d'informations sur ce produit

 

Vos coordonnées

Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies.

Société :*
Prénom :*
Nom :*
Tél.  :
E-Mail :*
Si vous souhaitez recevoir un catalogue ou des échantillons, merci de compléter les informations ci-dessous.
Mme/Melle/Mr  :
Rue  :
CP  :
Ville  :
Pays  :
Région  :
Oui, je souhaite recevoir par e-mail des informations sur les produits actuels et les services de la société igus®. Je donne mon accord à ce que dans le cadre des informations publicitaires mes données soient utilisées exclusivement par la société igus® en vertu des dispositions sur la protection des données personnelles. Je suis informé(e) du fait que je peux me retracter à tout moment, avec effet pour l'avenir, en cliquant sur le lien de désabonnement qui se trouve dans chaque e-mail.
Je donne mon consentement au règlement de protection de données et au traitement de mes données. Vous pouvez à tout moment vous retracter de ce consentement.
Envoyer

Contact igus® +33.1.49.84.04.04 E-mail à igus®

myigus myCatalog
Pas de minimum de commande
8h à 20h Livraison & conseils Livraison à partir de 24h* Echantillons gratuits

Plus de 100 000 produits en stock. Livraison et conseils techniques de 8-20 heures du lundi au vendredi.

S'inscrire à la newsletter
CGdV Mentions légales Remarques générales Mention de protection des données personnelles