Système modulaire léger et économique pour robots Delta

Pick and place rapide ... système prêt à monter

igus® a présenté le premier système modulaire linéaire pour robots Delta sur la Foire de Hanovre 2018.Le robot Delta drylin® se compose de 3 modules linéaires à courroie crantée drylin® SLW pré-assemblés avec moteurs pas à pas NEMA et codeurs, de biellettes avec calottes igubal® et des plaques d'adaptation requises. Son montage est rapide et simple. Grâce à sa construction légère en aluminium et en polymères, le système a une cadence de 60 opérations/min dans un espace dont le diamètre va jusqu'à 380 mm. La cinématique complète peut être livrée prête à installer dans un cadre de transport ou sous forme de système à monter soi-même.

Robot Delta drylin®  

Avantages du robot Delta drylin® :

Alternative économique aux cinématiques Delta courantes

Système tout prêt basé sur le système modulaire drylin®

Pas besoin de graissage supplémentaire et donc peu d'entretien

Mouvements rapides grâce à la cinématique parallèle

Structure légère et compacte

 

Quand utiliser le robot Delta ?

Tâches de positionnement (postes de transfert entre bandes par exemple)

Installations de tri

Systèmes de montage

Processus d'assemblage

Manutention de petites pièces

Pour les tâches de positionnement rapides

 
Domaines d'applications types :

Manutention, pick-and-place, robotique, automatisation

Référence : Description
DLE-DR-0001 Robot Delta, en kit dans un carton de transport compact
DLE-DR-0002 Robot Delta, cinématique pré-assemblée dans un rack de transport constitué de profilés creux
DLE-DR-0003 Robot Delta, en kit dans un carton de transport compact, avec 3 commandes à moteurs pas à pas dryve D1
DLE-DR-0004 Robot Delta, cinématique pré-assemblée dans un rack de transport constitué de profilés creux, avec 3 commandes à moteurs pas à pas dryve D1

Données techniques

Précision de positionnement +- 0,5 [mm]
Diamètre du périmètre de travail de 75 [mm] 380 [mm]
Charge utile maxi 5 [kg]
Force de process maxi au rayon 0 [mm] 100 [N]
Dynamisme minimum 60 opérations (min)
Poids net 15 [kg]
Vitesse maxi de la bande 3 [m/s]
Accélération maxi 60 [m/s²]

Délai de livraison  
Délai de livraison

3 à 10 jours

Plus d'informations

Demander plus d'informations sur ce produit

 

Vos coordonnées

Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies.

Société :*
Prénom :*
Nom :*
Tél.  :
E-Mail :*
Si vous souhaitez recevoir un catalogue ou des échantillons, merci de compléter les informations ci-dessous.
Mme/Mlle/Mr  :
Rue  :
CP  :
Ville  :
Pays  :
Région  :
Oui, je souhaite recevoir par e-mail des informations sur les produits actuels et les services de la société igus®. Je donne mon accord à ce que dans le cadre des informations publicitaires mes données soient utilisées exclusivement par la société igus® en vertu des dispositions sur la protection des données personnelles. Je suis informé(e) du fait que je peux me retracter à tout moment, avec effet pour l'avenir, en cliquant sur le lien de désabonnement qui se trouve dans chaque e-mail.
Je donne mon consentement au règlement de protection de données et au traitement de mes données. Vous pouvez à tout moment vous retracter de ce consentement.
Envoyer

Contact igus® +33.1.49.84.04.04 E-mail à igus®

myigus myCatalog
Pas de minimum de commande
8h à 20h Livraison & conseils Livraison à partir de 24h* Echantillons gratuits

Plus de 100 000 produits en stock. Livraison et conseils techniques de 8-20 heures du lundi au vendredi.

S'inscrire à la newsletter
CGdV Mentions légales Remarques générales Mention de protection des données personnelles