Serre-câbles

Serre-câbles igus® chainfix

Les serre-câbles igus® ont été mis au point spécialement pour les chaînes porte-câbles et les applications dynamiques. La combinaison entre les matériaux des câbles chainflex® et les composants en polymères des serre-câbles igus® chainfix en contact avec eux a été choisie pour assurer une durabilité élevée des câbles et une excellente retenue. igus® offre la meilleure solution en termes de coûts et de durée de vie pour chaque domaine d´application, par exemple avec les étriers serre-câbles chainfix éprouvés pour les courses longues ou les applications en milieux difficiles, ou encore les "nuggets" chainfix pour des solutions à serre-câbles simples et économiques. Les serre-câbles igus® chainfix ont été testés dans des conditions pratiques et sont utilisés depuis des années par des clients du monde entier.

Informations sur les serre-câbles
Serre-câbles chainfix  

Blocs brides Chainfix

Soulagement des efforts de traction sur les Chaînes avec des blocs brides igus®
et des éléments de pression igus®.

Résistance en service continu pour application dynamique.
intégrable à l'élément de fixation KMA d'igus®.
Grande résistance à la traction grâce à des bacs en plastique nervurés.

Peignes serre-câbles  

Peignes serre-câbles igus®

Peignes serre-câbles individuels.

Pièce individuelle dans la construction d´armoires électriques ou le montage de machines.
Accessoire pour Systèmes de Chaînes Porte-Câbles igus®.

Clip serre-câbles  

Clip Chainfix

Le clip Chainfix fait partie d'une série de colliers et de subdivisions
en plastique pour des diamètres de câbles compris entre 4 et 24 mm.

Montage rapide sans outils.
Superposition possible de 2 à 3 couches.
Forces de traction élevées en montage monocouche.

Dispositifs serre-câbles  

Chainfix Nugget

Petits serre-câbles pour la retenue des câbles jusqu'à Ø 20 mm

Pour tous les éléments de fixation KMA à rail en C.
Montage simple.

Séparateur serre-câbles  

Séparateur serre-câbles

Séparateur à dents serre-câbles intégrées.

Montage simple, sans vis.
A utiliser sur le premier ou le dernier maillon de la Chaîne.

Bloc brides serre-câbles  

Bloc bride igus®

Le bloc à bride igus® est un serre-câbles de type nouveau conçu spécialement pour les flexibles.

Système modulaire, donc d'une grande adaptabilité.
Compact.
Diamètre de flexible : 4,3 à 14 mm.

Système de fixation enfichable  

Système encliquetable d´éléments serre-câbles en polymères igus®

Les éléments de liaison en polymères permettent de soulager les efforts de traction dans un espace réduit grâce à des éléments en PU adaptés.

Système modulaire, serre-câbles sur mesure
Montage rapide
Vissage standard
Fabrication sur mesure à partir de 1 pièce.

Serre-câbles  

Serre-câbles igus® CFV

Serre-câbles en dehors de la section de la chaîne

Soulagement simple des efforts de traction, même pour les gaines fermées, structure décalée. Montage ultérieur possible sans problème, même en présence de connecteurs différents.

Sélectionnez votre secteur géographique et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Département:
Envoyer

Contact igus® +33.1.49.84.04.04 E-mail à igus®

myigus myCatalog
Pas de minimum de commande
8h à 20h Livraison & conseils Livraison à partir de 24h* Echantillons gratuits

Plus de 100 000 produits en stock. Livraison et conseils techniques de 8-20 heures du lundi au vendredi.

S'inscrire à la newsletter
CGdV Mentions légales Remarques générales Mention de protection des données personnelles