Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)
De l'iglidur plutôt que du métal: 40% moins cher, 80% plus léger, 100% sans graisse
Boutique en ligne

Remplacer vos paliers métalliques par des paliers lisses polymères iglidur® pour augmenter la durée de vie de vos applications tout en en réduisant les coûts

Depuis plus de 35 ans, les paliers lisses polymères igus® représentent une alternative techniquement et économiquement intéressante aux paliers métalliques. Améliorés par des apports dosés avec précision de fibres de renfort et de lubrifiants solides, ils conviennent aux applications et aux impératifs en tout genre, réduisent l'entretien et permettent d'augmenter la technicité des applications.
 
Les raisons en sont évidentes, les paliers en polymères hautes performances sont :
  • sans graisse et sans entretien
  • calculables en ligne
  • économiques
Des polymères plutôt que du métal : 40% de coûts en moins : 20 clients vous montrent comment réaliser ces économies.

Autres avantages :

100% sans corrosion

Durée de vie élevée et faible frottement quel que soit le mouvement

Résistance élevée aux agents chimiques

Grande résistance aux températures

Conformité RoHS

Insensibilité élevée à la saleté

Amortissement mécanique élevé

Faible poids

Très bon rapport qualité-prix

Calcul de la durée de vie en ligne

Commande directe sur stock en ligne

Métal contre paliers lisses polymères iglidur® : le duel

Remplacement du PTFE et du DP4

Comparatif :
Paliers métalliques et paliers lisses polymères iglidur®

Remplacement palier composite métallique

composite métal PTFE

Les paliers composites métalliques classiques se composent pour l'essentiel d'une enveloppe métallique et d'un très fin revêtement en polytétrafluoréthylène (PTFE). Généralement, ces types de paliers ont une zone d'usure maximale de 0,05 mm (0,002 pouces) environ. Cette couche de PTFE s'use pendant le service. Dans les cas extrêmes, elle disparaît totalement jusqu'à ce que l'enveloppe en métal soit en contact direct avec du métal, ce qui provoque une importante dégradation de l'arbre ou un blocage du palier.
Remplacement d'un palier métallique

Palier lisse polymère iglidur®

Les paliers en polymères iglidur® sont réalisés à partir de composites polymères modernes composés d'un polymère de base, des fibres de renfort et de lubrifiants dits solides. Ces derniers contribuent à diminuer le coefficient de frottement des paliers lisses iglidur®. Un transfert à l'arbre n'est pas indispensable pour cela, même s'il en renforce l'action. Cette structure homogène fait qu'en théorie l'épaisseur entière de la paroi fait figure de zone d'usure.
De l'iglidur® à la place d'un palier fritté

Comparatif :
Paliers frittés et paliers lisses polymères iglidur®

Palier fritté

Palier fritté

Un bain d'huile est absorbé par le corps fritté poreux et assure un effet lubrifiant, notamment aux vitesses de rotation élevées. Cet effet nécessaire pour le bon fonctionnement du palier fritté ne peut pas se déployer de manière optimale en présence de mouvements lents et/ou linéaires ou oscillants. De plus, la quantité d'huile disponible diminue au fil du temps.
Palier lisse polymère iglidur®

Palier lisse polymère iglidur®

La structure homogène uniforme des lubrifiants solides et des fibres de renforts n'a pas besoin de bain d'huile pour que les lubrifiants solides intégrés soient toujours à disposition, quels que soient le type de mouvement et la vitesse. On obtient d'excellentes valeurs de frottement et d'usure sur tout le cycle de vie du produit.
Roulement à aiguilles

Comparatif :
Roulements à aiguilles et paliers lisses polymères iglidur®

Roulement à aiguilles

Roulement à aiguilles

En raison du contact linéaire entre les aiguilles et les surfaces de roulement, les roulements à aiguilles offrent en mouvement une meilleure répartition de la charge au point de contact que les roulements à billes avec leur contact ponctuel, mais le contact linéaire entraîne une forte pression hertzienne. Ils sont donc, comme tous les roulements, plus ou moins sensibles aux vibrations et aux chocs. II peut aussi y avoir des problèmes au niveau des arbres et il est en général nécessaire d'avoir recours à des arbres trempés. Les roulements à aiguilles peuvent absorber uniquement des charges radiales.
Palier lisse polymère iglidur®

Palier lisse polymère iglidur®

Grâce à leur grande surface d'appui et à une plus grande élasticité du polymère, les paliers lisses iglidur® supportent aussi les impacts forts et les charges de bord. Des fibres de renfort contribuent ici à une amélioration supplémentaire des propriétés mécaniques. Dans de nombreuses applications, les paliers lisses iglidur® peuvent aussi être combinés à des arbres "tendres". Le risque de blocage de l'arbre est nettement moins élevé qu'avec les roulements à aiguilles, même en présence de charges de bord.

Applications clientes | Des paliers lisses polymères iglidur® à la place des paliers métalliques

Changer de paliers !

Changer pour des produits sur stock

Recherche rapide du produit adapté en sélectionnant les paramètres d'application correspondants, puis calcul de la durée de vie exacte.
Boîte d'échantillons paliers lisses

Boîte d'échantillons paliers lisses

Vous avez encore des doutes ? Alors, demandez notre boîte d'échantillons gratuits ou un échantillon individualisé et découvrez des solutions pour votre application
Conseil personnel

Conseil personnel

Vous souhaitez avoir une offre alternative à votre solution actuelle ou procéder à un essai qui vous convaincrait des possibilités offertes par les paliers lisses polymères ?
Laboratoire de tests pour paliers lisses

Testé !

Plus de 140 trillions de mouvements de tests par an : igus® teste, contrôle et met au point des produits en conditions réelles dans le plus grand laboratoire de tests du secteur d'une superficie de 2.750 mètres m2.

Catalogue iglidur®

Les avantages des paliers lisses sans graisse regroupés dans un catalogue, avec pour chaque application le matériau qui convient.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.