Unité de levage et de pivotement drylin® HSQ

L'unité de levage et de pivotement drylin® est basée sur un entraînement à crémaillère à profilé carré en aluminium revêtu et un élément à plateau tournant à denture intégrée accueillant la courroie crantée. Le logement des deux sens de mouvement est assuré à l'aide d'éléments en polymères hautes performances iglidur® et est totalement sans graisse et sans entretien. La combinaison entre polymères et aluminium permet d'avoir une structure ultra légère et peut être configurée avec des moteurs pas à pas drylin® E prêts à monter
 

Profilé carré creux, denté, avec revêtement trempé et à l'abri de la corrosion

Profilé carré creux, denté, avec revêtement trempé et à l'abri de la corrosion

Structure modulaire

Entraînement : moteur pas à pas NEMA11


Domaines d'applications types :Pipeteuses, technique de laboratoire et d'analyse, systèmes à pinces, systèmes de pick & place, technique médicale, etc.

Unité de levage et de pivotement HSQ  
Unité de levage et de pivotement HSQ, plan  
Cotes [mm]

Référence F
[g]
vL vR Lmax
±0,15
(Ds)
±0,15
A B
±0,15
H1 (H2)
±0,3
(H3) E1 E2 E3 Q tg
h9
S  
HSQ-10-1440-… 300 0,5 0,4 200 168 177 72 40 89 67 36 16 140 7,5 5,3 10  Anfragen

 
Exemple de commande
HSQ-10-1440-A-xxx-17-L-11-L
(avec moteur pas à pas NEMA17/11 à cordon)
HSQ-10-1440-A-xxx-17-E-11-E
(avec moteur pas à pas NEMA17/11 à encodeur)
Autres moteurs sur demande/capteurs adaptés disponibles

drylin® E – "E" comme électrique

Le perfectionnement logique de l´idée modulaire de la technique linéaire sans lubrifiant drylin®.

drylin® E – "E" comme électrique    

Contact igus® +33.1.49.84.04.04 E-mail à igus®

myigus myCatalog
Pas de minimum de commande
8h à 20h Livraison & conseils Livraison à partir de 24h* Echantillons gratuits

Plus de 100 000 produits en stock. Livraison et conseils techniques de 8-20 heures du lundi au vendredi.

CGdV Mentions légales Remarques générales Mention de protection des données personnelles