Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Alimentation en courant quai e-spool®, le système de chaînes porte-câbles sans collecteur tournant

Sans collecteur tournant ... peu d'entretien ... inspection facile

L'alimentation en courant à quai e-spool est un enrouleur de câbles à moteur permettant de dérouler 1 à 4 câbles convenant aux alimentations haute ou basse tension en courant quai.  La rotation du système e-spool est assurée avec un module twisterchain et non avec un collecteur tournant afin de ne pas avoir d'interruption de câbles. Ce module permet jusqu'à 10 rotations du touret, les câbles monoconducteurs (courant électrique, commande, fibre de verre) étant ainsi guidés sans interruption de l'armoire électrique jusqu'à un boîtier de connexion certifié à l'intérieur du système e-spool.
Le système est en général installé dans un conteneur où il est à l'abri des intempéries et des vibrations.
Système :

Système motorisé avec entraînement électrique

Avec panneau de commande et/ou commande à distance

Avec surveillance de la traction et de la longueur

Technologie twisterchain plutôt que collecteur tournant

Version standard en conteneur avec extension de 35 m ou 55 m

Abris spécifiques pour 55 m ou plus

Configuration possible avec différents câbles en fonction de la puissance et de la tension requises

Conformément à ISO 80005-1/80005-3

Avantages :

Sans collecteur tournant

Moins de composants électriques sensibles

Rotation assurée par une chaîne porte-câbles

Pas besoin de pièces en rotation supplémentaires pour la fibre optique

Guidage du câble direct et ininterrompu entre l'armoire et le connecteur

Système insensible à l'eau de mer, au froid, à la chaleur et aux vibrations

Peu d'entretien et inspection facile

e-spool dans conteneur A l'abri du vent et du mauvais temps : l'alimentation en courant quai igus e-spool en version placée dans un conteneur
Enrouleur e-spool Longue durée de vie et moins d'entretien grâce à la chaîne porte-câbles twisterchain

Des produits qui marchent


Produits utilisés

twisterchain® série TC56

twisterchain série TC56

Pour mouvements circulaires et en spirale
chainflex® CFCRANE

Câble de puissance pour moteurs chainflex® CFCRANE

Pour les sollicitations extrêmement élevées, applications à l'intérieur et à l'extérieur, résistance aux UV
chainflex® CF330

Câble de puissance pour moteurs chainflex® CF330.D

Pour les sollicitations extrêmement élevées, résistance aux UV et aux huiles


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.