Systèmes de chaîne porte-câbles confectionnés en direct du fabricant

Nos systèmes confectionnés et prêts à l'emploi readychain® vous permettent d'optimiser vos processus d'achats, la logistique interne et réduisent le temps de montage

 

Systèmes de chaînes porte-câbles confectionnés

Nos systèmes de chaînes portes-câbles prêts à l'emploi réduisent le nombre d'options d'achats, les positions de la nomenclature, le nombre de contacts et l'effort de montage à un minimum. Vous évitez les stockages inutiles et le gaspillage de ressources Vous créez des jonctions parfaites et augmentez votre avantage concurrentiel. Vous optimisez la livraison pour les chaînes porte-câbles, câbles, connecteurs, tuyaux, hydraulique, pneumatique, pièces en acier, technologie des capteurs, API, paliers, guidages linéaires et d'autres composants machines.
 
Chaîne, câble, modulaire : optimisation des processus grâce à readychain®

• Logistique réduite, zero besoin de stockage

• Optimisation du processus d'achat : un système, une référence

• Economiser du temps, 95% lors du confectionnement

• Réduire le temps de montage et les temps d'arrêt des machines

• Montage sur place, service international avec 30 filiales

• Versions spéciales possibles, igus® développe d'autres composants

Vous avez des questions sur les readychain®



Versions readychain®

Photo  

basique

UN SEUL fournisseur, regrouper les fournisseurs

Réduire le temps de montage

Diminuer le risque de défaillance

Photo  

Standard

Pas d'installation électronique

Contrôle numérique à 100%

Pas d'excédent de câbles

Version standard plus  

Version standard plus

Réduction des connexions de rallonge

Optimiser les interfaces

Système pluriaxial prêt à monter

Photo  

Version premium

Perfectionner transport/montage

Un module de produits

Une référence / un groupe de produits

Plug & Play

Vos avantages basique Standard Version standard plus Version premium
UN seul fournisseur, regrouper les fournisseurs
Réduire le temps de montage
Diminuer le risque de défaillance
Pas d'installation électronique
Contrôle numérique à 100%
Pas d'excédent de câbles
Réduction des connexions de rallonge
Optimiser les interfaces
Système pluriaxial prêt à monter
Perfectionner transport/montage
Un module de produits
Une référence / un groupe de produits
Plug & Play

Vos avantages : basique Standard Version standard plus Version premium
Réduction du temps de montage ■■□□□ ■■■□□ ■■■■□ ■■■■■ 
Réduction de la logistique ■■■□□ ■■■■□ ■■■■■ ■■■■□
Optimisation du processus d'achat ■■■□□ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

Exemples d'applications avec readychain®

Machining centers

By using the universal energy chain construction kit, significant savings can be achieved in modular CNC machining centers.

Machining centers    

chargeur portuaire

Course de 413,3 m avec la Série 5050R

chargeur portuaire    
Autres exemples d'applications

readychain® se sont des systèmes de chaînes porte-câbles confectionnés, connecteurs et câbles ultraflexibles,
le tout par un seul fournisseur. Confectionné selon les standards fabfricants ou vos consignes personnelles.
Retrouvez ici les exemples d'applications readychain® de votre secteur d'activité

Secteur:
Application / données du problème:


Adresser une demande au spécialiste readychain®

Vous avez des questions sur notre service ou souhaitez profiter des avantages readychain® et faire une demande ?
Nos spécialistes readychain® vous répondent personnellement.