igusigus-icon-cart(0)

Poulie xirodur® B180, solution d'une pièce, billes en inox

BB-608P6-B180-30-ES-C product image
igus-icon-lupe
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing
igus-icon-lupe
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
BB-608P6-B180-30-ES-C product image
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing
  • Ø intérieur : 8, 10, 12 mm
  • Un roulement à billes à profil remplace plusieurs composants
  • Différentes tailles et différents profils
  • Pour le contact avec des produits alimentaires
  • Température d'emploi : de -40°C à +80°C
  • Matériau des bagues et de la cage : xirodur® B180
  • Matériau de la bille : inox


Autres tailles et profils possibles

Réf.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24