Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

twisterchain : mouvements circulaires et en spirale, ouverture des deux côtés

twisterchain
La gamme twisterchain offre un grand choix pour les mouvements circulaires et est disponible en quatre tailles. La twisterchain a une structure modulaire en largeur et rayon et peut donc être utilisée de manière très flexible dans des applications où des mouvements circulaires et en spirale sur 360° et plus doivent être effectués avec des charges élevées et un mouvement régulier. Les applications twisterchain sont disponibles avec goulottes de guidage, ce qui présente les avantages suivants : guidage de la chaîne, réduction de l'usure, fonctionnement régulier optimal, angles de rotation jusqu'à 360° sur stock.
  • Robustesse, charges supplémentaires élevées possibles, fonctionnement régulier, poids optimisé
  • Vitesses de rotation allant jusqu'à 1 m/s et plus
  • Mouvements circulaires / en spirale jusqu'à 360° sur stock (jusqu'à 400° sur demande)
  • Intérieur lisse, respectueux des câbles Entretoises ouvrables dans le rayon interne et externe
  • Testée avec succès sur plus d' 1 million de cycles dans le laboratoire igus

Configurateur CAO 3D twisterchain

Génération de modèles CAO 3D complets twisterchain.

Exemples d'applications

Applications dans des secteurs industriels des plus variés et dans le laboratoire de test igus®.

Instructions de montage

Assemblage de la twisterchain.

Gammes de produits

Entretoise amovible dans le rayon interne et externe

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série TC32

Hauteur intérieure hi : 32 mm
Largeurs intérieures Bi : 87,5 à 150 mm
Rayons de courbure R : 100 à 250 mm
Pas : 56 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série TC42

Hauteur intérieure hi : 42 mm
Largeurs intérieures Bi : 87,5 à 200 mm
Rayons de courbure R : 100 à 250 mm
Pas : 67 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série TC56

Hauteur intérieure hi : 56 mm
Largeurs intérieures Bi : 125 à 200 mm
Rayons de courbure R : 150 à 400 mm
Pas : 91 mm

Délai de livraison sur demande Série 2208

Hauteur intérieure hi : 28 mm
Largeurs intérieures Bi : 52,5 à 112,5 mm
Rayons de courbure R : 55 à 150 mm
Pas : 44 mm

Règle générale pour la twisterchain

Pour les éléments de machine se déplaçant en rotation tant vers la gauche que vers la droite, l'angle de rotation est le résultat de la somme des deux angles.
AR = rayon externe chaîne porte-câblesX1 = espace intérieur machineHF = hauteur chaîne porte-câbles avec 50 mm d'espace librehi = hauteur intérieure chaîne porte-câbles
IR = rayon interne chaîne porte-câblesX2 = espace extérieur machineHH = hauteur chaîne porte-câblesha = hauteur extérieure chaîne porte-câbles
R = rayon de courbure chaîne porte-câblesT = pasK = supplément pour rayon de courbureα = angle de rotation

Exemple pratique : twisterchain dans des robots multiples

Une twisterchain fait ses preuves pour le mouvement circulaire de l'axe rotatif d'un robot. Elle assure ici un mouvement rotatif de 180°. Les tuyaux et les câbles sont guidés en toute sécurité, l'usure est nettement réduite et la fluidité du mouvement augmente.

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Délai de livraison sur demande

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.