Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Système E1 : bande modulaire d'une pièce pour les applications simples

Système E1
Bande modulaire d’une pièce pour les applications simples. La nouvelle série E1 permet l’utilisation de chaînes porte-câbles dans des domaines où elles étaient trop chères. La série E1 est économique pour les grandes quantités, elle est rapidement montée et assure le guidage des câbles et la sécurité de votre installation là où des câbles sont de temps en temps en mouvement.

Secteurs industriels et applications types : secteur automobile, bureautique, construction de distributeurs, appareils électroniques, génie mécanique léger, etc.

Ouverture de l'extérieur

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série E1.10

Hauteur intérieure hi : 10 mm
Largeur intérieure Bi : 13 mm
Rayon de courbure R : 38 mm
Pas : 25 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série E1.17

Hauteur intérieure hi : 17 mm
Largeurs intérieures Bi : 21 à 44 mm
Rayon de courbure R : 28 mm
Pas : 25,5 mm

Série E1.18

Hauteur intérieure hi : 18 mm
Largeur intérieure Bi : 15 mm
Rayon de courbure R : 28 mm
Pas : 25,25 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série E1.20

Hauteur intérieure hi : 20 mm
Largeur intérieure Bi : 15 mm
Rayon de courbure R : 28 mm
Pas : 25 mm

Aide à la sélection chaînes porte-câbles

En indiquant des paramètres concrets et en vous aidant du tableau comparatif, vous trouverez rapidement la chaîne porte-câbles qui vous convient.

Instructions de montage

Raccourcissement et allongement de la chaîne porte-câbles.

Exemples d'applications

Applications dans des secteurs industriels des plus variés et dans le laboratoire de test igus®.


Chaîne Porte-Câbles en bande

Solution économique pour les grandes quantités

E1 : Chaîne Porte-Câbles en bande

Longueur de bande : 255 mm

Raccourcissement et allongement à volonté grâce à une bande modulaire moulée

Ouverture facile

Languette pour le raccordement de plusieurs bandes

Possibilité de fixation par l'alésage de la bande

Disponible en différents matériaux

Secteurs industriels et applications types

Machines de construction en général

Secteur automobile

Equipement de bureau

Construction d'automates

Appareils électroniques

Génie mécanique léger etc.

Classification UL 94-V2

Classification UL94-V2

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés

Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.