Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

E4/00 : le prédécesseur de la E4.1 pour un déplacement silencieux et un montage simple

Système E4/00
Le système E4/00 (prononcer E4-cent), système le plus polyvalent de la gamme de chaînes E4, est un choix sûr pour la plupart des applications (Remarque : pour les courses > 200 m et pour un « montage latéral sur chant », choisissez une E4/4). Le montage et le démontage sont simples grâce au principe « maillon intérieur - maillon extérieur ». Des mesures conceptuelles tels que le « frein » dans la butée de la chaîne diminuent nettement le bruit de fonctionnement.

Secteurs industriels et applications types :
technique des robots et manipulation, extraction, réfrigération, machines de construction, machines-outils, travail du bois, machines de tous types, semi-conducteurs, applications en salle blanche, chambres froides, machines de soudage, applications maritimes, génie mécanique général, etc.

Entretoise tous les maillons, ouverture des deux côtés - pour les applications particulièrement complexes

prêt(s) à être expédié(s) en 10 semaines Série 220

Hauteur intérieure hi : 28 mm
Largeurs intérieures Bi : 40 à 300 mm
Rayons de courbure R : 55 à 250 mm
Pas : 46 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série 280

Hauteur intérieure hi : 32 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 400 mm
Rayons de courbure R : 63 à 300 mm
Pas : 56 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série 380

Hauteur intérieure hi : 42 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 400 mm
Rayons de courbure R : 75 à 350 mm
Pas : 67 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série 400

Hauteur intérieure hi : 56 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 600 mm
Rayons de courbure R : 135 à 500 mm
Pas : 91 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 10 semaines Série 600

Hauteur intérieure hi : 108 mm
Largeurs intérieures Bi : 200 à 600 mm
Rayons de courbure R : 200 à 1000 mm
Pas : 143 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série 640

Hauteur intérieure hi : 112 mm
Largeurs intérieures Bi : 87 à 562 mm
Rayons de courbure R : 200 à 1000 mm
Pas : 143 mm

Entretoise tous les deux maillons, ouverture des deux côtés - pour presque toutes les applications

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série 290

Hauteur intérieure hi : 32 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 400 mm
Rayons de courbure R : 63 à 300 mm
Pas : 56 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série 390

Hauteur intérieure hi : 42 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 400 mm
Rayons de courbure R : 75 à 350 mm
Pas : 67 mm

Délai de livraison sur demande Série 410

Hauteur intérieure hi : 56 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 600 mm
Rayons de courbure R : 135 à 500 mm
Pas : 91 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 10 semaines Série 601

Hauteur intérieure hi : 108 mm
Largeurs intérieures Bi : 200 à 600 mm
Rayons de courbure R : 200 à 1000 mm
Pas : 143 mm

Gaine, ouverture des deux côtés et entièrement fermée, protection contre les copeaux

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série R760

Hauteur intérieure hi : 28 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 300 mm
Rayons de courbure R : 63 à 250 mm
Pas : 46 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série R770

Hauteur intérieure hi : 32 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 300 mm
Rayons de courbure R : 125 à 300 mm
Pas : 56 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série R780

Hauteur intérieure hi : 42 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 300 mm
Rayons de courbure R : 125 à 350 mm
Pas : 67 mm

Délai de livraison sur demande Série R880

Hauteur intérieure hi : 56 mm
Largeurs intérieures Bi : 75 à 462 mm
Rayons de courbure R : 150 à 500 mm
Pas : 91 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines Série R608

Hauteur intérieure hi : 108 mm
Largeurs intérieures Bi : 200 à 500 mm
Rayons de courbure R : 250 à 1000 mm
Pas : 143 mm

Aide à la sélection Chaînes Porte-Câbles

En indiquant des paramètres concrets et en vous aidant du tableau comparatif, vous trouverez rapidement la Chaîne Porte-Câbles qui vous convient.

Instructions de montage

Raccordement, séparation et ouverture des chaînes et gaines porte-câbles.

Exemples d'applications

Applications dans des secteurs industriels des plus variés et dans le laboratoire de test igus®.


prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Délai de livraison sur demande

Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.