Le nouveau module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW-OD de taille 1660 vient compléter la série de modules linéaires à chariots dos à dos. Une structure robuste basée sur le système modulaire sans graisse drylin® W, des brides supports d'axes en aluminium et des roulements à billes dans les renvois permettent un positionnement dos à dos très rapide avec une course maximale de 3 000 mm. Pour un déplacement motorisé, le module peut être configuré, commandé et fourni prêt à monter avec des moteurs pas à pas drylin® NEMA.
Guidage linéaire sans graisse sur la base de drylin® W
Courses individuelles jusqu'à 3 000 mm maximum
Charges radiales jusqu'à 200 N
Moteurs pas à pas drylin® E disponibles (avec ou sans encodeur et frein)
Fourniture bride de fixation inclue
Référence | A | Al | H | Ht | E2 | E3 | L | R | f | lt | sg | ha | lz | Longueur de la course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,3 | max. | |||||||||||
ZLW-1660-OD-02 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 82 | 248 | 58 | 0 | 79 | M8 | 35 | 36 | 3000 | Sur demande | |
ZLW-1660-OD-03 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 82 | 248 | 58 | 0 | 79 | M8 | 35 | 36 | 3000 | Sur demande | |
ZLW-1660-OD-04 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 82 | 248 | 58 | 0 | 74 | M8 | 35 | 36 | 3000 | Sur demande |
Référence | l2 | d2 | d | T1 | T2 | Ws | W1 | W2 | dw1 | IW | AW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h9 | ±0,25 | ±0,25 | |||||||||||
ZLW-1660-OD-02 | 20 | 14 | M5 - 10 | 65 | 60 | 5 | 15 | 54 | 8,5 | 328 | 114 | Sur demande | |
ZLW-1660-OD-03 | 20 | 14 | M5 - 10 | 65 | 60 | 5 | 15 | 88 | 8,5 | 328 | 75 | Sur demande | |
ZLW-1660-OD-04 | 20 | 14 | M5 - 10 | 65 | 60 | 5 | 248 | 70 | Sur demande |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24