Référence | Pour rail | Module linéaire |
NOR-20602 | WSX-06-30, WSX-06-60 | SAW-0630, SAWC-0630, SAW-0660, ZLW-0630 |
NOR-20602 | WSX-10-40 | SAW-1040, SAWC-1040, ZLW-1040 |
NOR-20602 | WSX-10-80 | SAW-1080, ZLW-1080 |
NOR-20602 | AWMQ-12/20 | QWE-01-12, QWE-01-20 |
NOR-20602 | WSX-16-60 | SAW-1660, ZLW-1660 (rainures latérales) |
NOR-20605 | WSX-16-60 | SAW-1660, ZLW-1660 (rainure inférieure) |
Poids très faible
Le guidage linéaire pour les tout petits espaces de montage
La taille avec le plus grand choix de patins
Convient aux profilés en aluminium
Rail de guidage standard
Aluminium anodisé dur
Rail double, carré, aluminium anodisé dur
Rond, aluminium anodisé dur
Rail double rond en inox type 316
Rail simple rond en inox type 316
Rail double pour slider de caméra
Rail profilé, carré, aluminium anodisé dur
Chariot avec réglage manuel du jeu
Chariot monté, rond
Chariot pour slider de caméra, rond (tailles 10, 16, 20)
Chariot pour slider de caméra, rond (tailles 10, 16, 20) avec dispositif de blocage manuel
Chariot pour slider de caméra à jeu du chariot réglable
Patin hybride à une roulette en polymère montée sur palier
Carré, poids réduit, aluminium anodisé dur
Pour sliders de caméras
Carré, demi-cercle, aluminium anodisé dur
Carré, quart de cercle, aluminium anodisé dur
Rond, convexe, aluminium anodisé dur
carré
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24