igusigus-icon-cart(0)

Roulements appliques xiros®, pour rouleaux de renvoi en aluminium + PVC

BB-606F1820-B180-30-ES product image
igus-icon-lupe
BB-606F1820-B180-30-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
BB-606F1820-B180-30-ES product image
BB-606F1820-B180-30-ES technical drawing
  • Ø intérieur : 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20 mm
  • Utilisation dans les rouleaux de renvoi xiros®
  • Matériau du roulement : xirodur® B180 
  • Matériau de la bille : inox
Réf.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24