Capteur intégré au chariot, gain de place
Fonctionnement indépendant du secteur
Bande magnétique intégrée
Fonctionnement sans graisse
Nombreux accessoires disponibles
Réf. | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | E4 | l | lt | tk | ts | s | ha | d2 | h3 | b | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLWM-1080 | 108 | 192 | 29 | 94 | 94 | 137 | 150 | 236 | 22 | 11 | 6,8 | 6,6 | 14,5 | TR10x2 | 90 | 50 | Sur demande |
Données techniques | |
---|---|
Affichage multifonction | Programmable (avec mot de passe) |
Réglages possibles | sens du comptage, point zéro, unité (mm, pouces), activation possible d´une valeur PRESET |
Résolution | 0,1 mm |
Vitesse maxi | 2,5 m/s |
Plage d´affichage | -99999, 99999 |
Service | valeur instantanée ou valeur de seuil |
Alimentation en tension | pile 1/2 AA, 3,6 V |
Durée de vie de la pile | 4 ans |
Changement de la pile | possible du devant, sans avoir à démonter et sans perte des paramètres |
Température de service | 0-50°C |
Clavier de l´affichage | 3 touches de fonction |
Affichage hauteur des chiffres | 7,5 mm |
Degré de protection du boîtier | affichage IP54, capteur IP67 |
Compatibilité électromagnétique | 20004/108/CE |
Propriétés de l´afficheur de mesure | ||
---|---|---|
Principe de mesure | Incrémentale, avec valeur absolue. Fonctionnement à pile | |
Affichages | Ecran LCD, chiffres d'une hauteur de 7,5 mm | |
Précision | 0,1 mm maxi | Affichage/plage d'affichage | -99 999 …+99 999 |
Fonction | Sens de mesure, point zéro, unité (mm, pouces), activation préréglage possible | |
Alimentation | Pile 1/2 AA, 3,6 V intégrée, durée de vie jusqu'à 4 ans | |
Capteur magnétique | Montage fixe (externe) | forme | Dans boîtier |
Logement | plastique | |
Type de protection | Affichage IP54 Capteur IP67 |
|
Température d'emploi | 0…+50°C | |
Humidité de l'air | 35-85% | |
Vitesse de déplacement | 2,5 m/s max. | |
Clavier de l´affichage | 3 touches de fonction |