Assurer le guidage de tout petits tubes < Ø 1 mm, telle est la mission du système novateur igus® e-cord micro.
La "e-cord micro" souple peut être composée de façon modulaire et ainsi adaptée aux mouvements de la machine. Les rayons de courbure prédéfinis évitent que les tubes ne se plient et assurent un fonctionnement sans temps d´arrêt de la machine.
Guidage sûr de tout petits tubes
Structure modulaire, d´où une adaptation aux mouvements de la machine
Rayons de courbure prédéfinis évitant que les tubes ne se plient
Les tubes capillaires guidés dans ces conduits miniatures et dont la section est inférieure à un millimètre ne doivent pas être pliés à des rayons inférieurs à 45 mm. Si cette exigence n´est pas respectée lors de la conception et pendant le service, les tubes se plient et provoquent un arrêt de la machine. Le guidage sûr et constant à des rayons prédéfinis constitue donc un défi technique que la chaîne e-cord micro en tribo-polymères élastiques et performants parvient à relever.