Portique linéaire

Portique linéaire  
La gamme modulaire de portiques drylin® permet un déplacement en glissement sans graisse et économique

Le secteur du génie mécanique et ses sous-traitants font face à de gros défis à l´échelle mondiale. La concurrence est de plus en plus rude, la pression sur les prix ne cesse d´augmenter tout comme la demande en produits issus de la production locale. Nous fournissons des systèmes complets économiques qui automatisent les tâches pour une production plus rapide et plus efficace.

Les portiques bidimensionnels 2D se déplacent dans des surfaces prédéfinies.
 
Exemples d´applications :

Mesures et contrôles automatisés

Applications de repérage

Mesure et contrôle, marquage de composants


Avantages :

Structure simple

Montage de capteurs à l´aide d´une rainure en T sur toute la longueur du profilé

Système modulaire complet avec module linéaire à courroie crantée

Un seul fournisseur pour tout


Dans quel cas choisir un portique linéaire igus® :

Pour des charges jusqu´à 30 [kg]

Pour des précisions jusqu´à 0,5 [mm] environ

Pour des vitesses jusqu´à 1,5 [m/s] maximum

Détails portiques linéaires

 

Instructions de montage portique linéaire

 

Consignes de montage kits capteurs

 

Pour demander des renseignements sur un portique selon vos spécifications, veuillez utiliser le formulaire ci-dessous ou faire appel à notre conseil par téléphone.

Demande de renseignements portique linéaire sur mesure

Informations sur vos besoins

Quantité/taille de lot Utilisation unique Application de série
Nouvelle construction Amélioration technique Réduction des coûts

Données d´application

Coordonnées du centre de gravité
à l´axe de raccordement
Longueur de la course
sy: mm Axe X : mm Charge utile : kg
sz: mm Axe Y : mm Forces de poussée supplém. : N
sx: mm Axe Z : mm Accélération : m/s²
Distances parcourues : km Durée de marche : % Vitesse : m/s
Structure du système
Axe simple (X) Axe double (XX) Portique bidimensionnel 2D (XXY) Portique linéaire (XZ) Portique tridimensionnel 3D (XXYZ)
Position d’installation
horizontale verticale latéral inverse
Précision requise
(au point de fonctionnement) mm
Température ambiante °C
Humidité : Oui Non
Système linéaire igus® préféré :

Motorisation et accessoires drylin® E

Motorisation : Moteur pas à pas Moteur DC
Version : Cordon Connecteurs Encodeur Encodeur & frein
Câble de raccordement : Non 3 mètres 5 mètres 10 mètres
Type de connecteur : droit coudé
Capteur fin de course et point de référence : Non NC / ouvert NO / fermer Quantité : unités
Moteur client
Marque : Type :

Chaînes porte-câbles

Chaînes porte-câbles : Oui Non
Câbles supplémentaires : Oui Non (pneumatiques / électriques par exemple)

Plus d´informations :

Croquis, CAO

Vous pouvez ici charger des données jusqu'à environ 7 Mo.
Fichier 1 :   
Fichier 2 :   
Fichier 3 :   
Fichier 4 :   
Fichier 5 :   


Vos coordonnées

Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies.

Société :*
Prénom :*
Nom :*
Tél.  :
E-Mail :*
Si vous souhaitez recevoir un catalogue ou des échantillons, merci de compléter les informations ci-dessous.
Mme/Mlle/Mr  :
Rue  :
CP  :
Ville  :
Pays  :
Région  :
Oui, je souhaite recevoir par e-mail des informations sur les produits actuels et les services de la société igus®. Je donne mon accord à ce que dans le cadre des informations publicitaires mes données soient utilisées exclusivement par la société igus® en vertu des dispositions sur la protection des données personnelles. Je suis informé(e) du fait que je peux me retracter à tout moment, avec effet pour l'avenir, en cliquant sur le lien de désabonnement qui se trouve dans chaque e-mail.
Je donne mon consentement au règlement de protection de données et au traitement de mes données. Vous pouvez à tout moment vous retracter de ce consentement.
Envoyer
Avez-vous besoin d´une assistance complémentaire pour le choix des bonnes dimensions de l´unité ?

Exemples d´applications

Vous trouverez des exemples d´applications avec portiques ici

Portique bidimensionnel 2D drylin® pour applications médicales

 

Portique XYZ

 

Portique bidimensionnel 2D drylin® pour applications médicales - boîte d´échantillons igus®

 

Votre contact au bureau

Aurélien ERSON 01.49.84.98.12 Vos souhaits?

myigus myCatalog
Pas de minimum de commande
8h à 20h Livraison & conseils Livraison à partir de 24h* Echantillons gratuits

Plus de 100 000 produits en stock. Livraison et conseils techniques de 8-20 heures du lundi au vendredi.

S'inscrire à la newsletter
CGdV Mentions légales Remarques générales Mention de protection des données personnelles