Formulaire de demande de renseignements pour portiques drylin® E

Demande de renseignements pour portiques tridimensionnels 3D sur mesure. Veuillez remplir le formulaire en ligne ci-dessous.

Informations sur vos besoins

Quantités    Utilisation unique  Application de série
 Nouvelle construction  Amélioration technique  Réduction des coûts

Données d´application

Coordonnées du centre de gravité
à l´axe de raccordement :
Longueur de la course :
sy : mm Axe X : mm Charge : kg
sz : mm Axe Y : mm Forces de poussée sup. : N
sx : mm Axe Z : mm Accélération : m/s²
Distances parcourues : km Durée de marche : % Vitesse : m/s
Structure du système
 Axe simple (X)  Axe double (XX)  Portique
bidimensionnel 2D (XXY)
 Portique
bidimensionnel 2D (XZ)
 Portique
tridimensionnel 3D (XXYZ)
Position d’installation
 horizontale  verticale  latérale  renversée
Précision requise
(au point de fonctionnement) : mm
Température ambiante : °C
Humidité :  Oui  Non
Système linéaire igus® souhaité :

Motorisations et accessoires drylin® E

Motorisations :  Moteur pas à pas    Moteur DC
Versions :  Cordon   Connecteurs  Encodeur  Encodeur & frein
Câble de
raccordement :
 Non    3 mètres   5 mètres  10 mètres
Type de connecteurs : droit coudé
Capteur fin de course et point de référence :   Non  NC / ouvert  NO / fermé Quantité :  unités
Moteur client
Marque :  Type : 

Chaînes porte-câbles

Chaînes porte-câbles :       Oui  Non
Câbles supplémentaires :  Oui  Non (pneumatiques / électriques par exemple)

Plus d´informations :

Croquis, CAO

Vous pouvez ici charger des données jusqu'à environ 7 Mo.
Fichier 1 :   
Fichier 2 :   
Fichier 3 :   
Fichier 4 :   
Fichier 5 :   


Vos coordonnées

Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies.

Société :*
Prénom :*
Nom :*
Tél.  :
E-Mail :*
Si vous souhaitez recevoir un catalogue ou des échantillons, merci de compléter les informations ci-dessous.
Mme/Mlle/Mr  :
Rue  :
CP  :
Ville  :
Pays  :
Région  :
Oui, je souhaite recevoir par e-mail des informations sur les produits actuels et les services de la société igus®. Je donne mon accord à ce que dans le cadre des informations publicitaires mes données soient utilisées exclusivement par la société igus® en vertu des dispositions sur la protection des données personnelles. Je suis informé(e) du fait que je peux me retracter à tout moment, avec effet pour l'avenir, en cliquant sur le lien de désabonnement qui se trouve dans chaque e-mail.
Je donne mon consentement au règlement de protection de données et au traitement de mes données. Vous pouvez à tout moment vous retracter de ce consentement.
Envoyer

Votre contact au bureau

Baptiste DELARUE 01.49.84.98.19 Vos souhaits?

myigus myCatalog
Pas de minimum de commande
8h à 20h Livraison & conseils Livraison à partir de 24h* Echantillons gratuits

Plus de 100 000 produits en stock. Livraison et conseils techniques de 8-20 heures du lundi au vendredi.

S'inscrire à la newsletter
CGdV Mentions légales Remarques générales Mention de protection des données personnelles