Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Chaîne porte-câbles off-shore OSC

La plus solide des chaînes porte-câbles : double sécurité mais toujours aussi flexible

La chaîne porte-câbles off-shore OSC igus est utilisée dans les conditions les plus difficiles, là où la sécurité, la durabilité et les conditions climatiques rudes jouent un rôle décisif dans le bon fonctionnement des équipements. La chaîne OSC associe les avantages d'une chaîne porte-câbles en polymères à ceux d'un câble très résistant à la traction qui est guidé dans les maillons de la chaîne. Les forces de traction sont absorbées par le câble en fibre synthétique et transmises aux éléments de fixation. Les divisions internes modulaires peuvent être adaptées au projet et aux câbles contenus dans la chaîne. La chaîne offre un rayon de courbure de 750 mm pour câbles et tuyaux.
Demande de renseignements chaîne off-shore OSC

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Système modulaire, facile à ouvrir si besoin est
  • Composants pouvant tous être échangés séparément
  • Division interne pouvant être adaptée au projet et aux câbles
  • Section maximale des câbles de 80 mm, ou rayon de courbure de 750 mm
  • Insensibilité à la saleté
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Solutions clé en main (avec connecteurs et/ou boîtier de raccordement, vérification électrique comprise)
  • Intégration possible de systèmes de surveillance de l'état i.Sense pour un entretien et une utilisation planifiables à distance
  • Eléments de fixation permettant un montage rapide et simple
  • Chaînes porte-câbles garanties 36 mois
Preuves

Preuves

  • Charge utile du câble de 187 kN
  • Double protection vissée de tous les éléments pour un fonctionnement très fiable (en option)
  • Protection contre les coups par une robuste enveloppe extérieure en PU
  • Délai de livraison : à compter de 10 semaines
Durabilité

Durabilité

  • Chaîne porte-câbles utilisée pouvant être recyclée gratuitement dans le cadre du programme chainge igus
  • Plus d'informations sur la contribution igus à Plastic2Oil

Structure de la chaîne off-shore OSC

Chaîne porte-câbles off-shore OSC

Division interne

La division interne de la chaîne porte-câbles peut être adaptée au projet et aux câbles/tuyaux utilisés. Les câbles sont placés les uns près des autres tout en étant séparés par une pièce en PU (en forme de peigne). Le bloc de division interne est inséré à un cadre en acier pour ne pas pouvoir sortir et est fermé en haut par des vis et un étrier.

Maillons

Les maillons de la chaîne OSC sont réalisés en PU moussé et sont donc insensibles aux chocs. Le câble en fibre synthétique passe dans les maillons où il est bloqué plusieurs fois. Toutes les pièces sont vissées et un double vissage est possible pour une sécurité encore accrue.

Câble en fibre synthétique

Le câble en fibre synthétique est très résistant, il absorbe les forces de traction et les transmet aux éléments de fixation. Ainsi, les câbles ne subissent aucune sollicitation en traction. Le câble peut absorber des forces de traction allant jusqu'à 187 kN.

Eléments de fixation

Les extrémités du câble se trouvent dans les éléments de fixation en acier. C'est ici aussi qu'est assuré le soulagement des efforts de traction sur les câbles. L'élément de fixation a des alésages et peut être vissé à la structure du client.

Gamme de produits


Diamètre des câbles 80 mm maxi
Hi [mm]80 mm maxi
Ha [mm]180 mm
Pas [mm]187,5 / 750
Rayon de courbure [mm]750 mm
Poids [kg/m]40 kg/m
Charge utile [kN]187 kN
 
Demande de renseignements pour un projet

Les projets les plus intéressants réalisés avec la chaîne off-shore OSC

La chaîne off-shore OSC peut être utilisée dans les secteurs suivants :

Industrie pétrolière et gazière

FAQ

Comment guider de l'énergie de manière sûre et fiable dans des applications à fortes charges ? Quelle alternative y a-t-il aux boucles de service et ombilicaux ?
Pour permettre un guidage sûr des câbles, même gros et lourds, dans les applications suspendues, igus a mis au point la chaîne off-shore. Cette chaîne est la plus robuste et la plus solide de la gamme de chaînes porte-câbles igus. Elle a été mise au point pour porter des masses de câbles importantes ou pour résister aux vents forts. Les câbles en fibre synthétique traversant les maillons permettent à la chaîne d'absorber des forces de 187 kN en traction.
 
Comment la chaîne OSC absorbe-t-elle les forces ?
La nouvelle chaîne porte-câbles igus s'articule autour d'un câble très résistant à la traction qui absorbe les efforts sur le système. Ce câble est réalisé en fibre synthétique. Il est quasiment incassable, résistant aux intempéries, souple et insensible à la corrosion. Il permet à la chaîne porte-câbles d'absorber des forces de traction de 187 kN.
Peut-on changer des câbles dans la chaîne OSC ?
La chaîne peut être ouverte par le haut en enlevant les vis sur l'entretoise ouvrable. On accède ainsi aux câbles, qui peuvent être remplacés si besoin est. L'échange peut aussi se faire en faisant glisser les câbles dans la longueur de la chaîne OSC.
 
Comment la chaîne OSC est-elle livrée et comment se déroule son installation ?
Le mode le livraison de la chaîne OSC dépend de sa longueur. Elle est normalement livrée pré-assemblée, l'assemblage final se faisant chez le client. Notre équipe expérimentée se charge volontiers du montage.
 
Qu'est-ce qui a été fait pour que des pièces de la chaîne se détachent et tombent ?
Toutes les pièces de la chaîne sont vissées les unes aux autres. Les vis sont sécurisées par des rondelles coniques collées. Une double sécurisation par splint peut aussi être apportée si besoin est.

Autres sujets susceptibles de vous intéresser

Câbles chainflex

Câbles chainflex Câbles peu sujets aux défaillances garantis 36 mois pour les applications en mouvement

Système prêt à l'emploi readychain

Câbles chainflex Un seul fournisseur Jusqu'à 95 % de temps de confectionnement en moins

Etude & conception

Etude & conception Solutions sur mesure (en dehors de la gamme catalogue) pour les applications spéciales


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.