Le matériau standard
Meilleurs coefficients de frottement
Bonne résistance à l´usure
Très faible absorption d´humidité
Optimal avec de l´aluminium
Faibles coefficients de frottement
Excellents taux d´usure avec l´aluminium anodisé
Conformité aux exigences du FDA
Pour une proximité (ou un contact) directe avec des produits alimentaires ou pharmaceutiques
Faible absorption d´humidité
Températures élevées comprises entre -100 et 250 °C
Résistance universelle aux produits chimiques
Résistance élevée à la compression
Zamac : bride standard économique
Aluminium : pièce plus légère
Inox : résistance à la corrosion et aux températures élevées
Mécanisme turn-to-fit : réglage manuel du jeu grâce à la fonction "turn-to-fit"
Dispositif de blocage
Molette
Renvoi d´angle