igusigus-icon-cart(0)

Butée axiale xiros®, xirodur® B180, billes en inox

BB-608TW-B180-ES product image
igus-icon-lupe
<p>Variante forme étroite</p>
igus-icon-lupe
BB-608TW-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
BB-608TW-B180-ES product image
<p>Variante forme étroite</p>
BB-608TW-B180-ES technical drawing
  • Pour Ø d'arbre : 6, 8, 10, 20, 60 mm
  • Bonne résistance aux produits chimiques et à l'eau de mer
  • Pour le contact avec des produits alimentaires
  • Également disponible en forme étroite (référence se terminant en -SL)
  • Température d'emploi : de -40°C à +80°C
  • Matériau des bagues : xirodur® B180
  • Matériau de la bille : inox


Aussi disponible avec des billes en verre

Réf.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24